TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
Identyfikator 0203666Z
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO Zero
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 101.6 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x DDokładność ruchu obrotowego do 0 mikronów, regulacja
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 330 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO Zero |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M16x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 330 |
Ciężar [kg] | 2.2 |
Wersja
Krótka wąska konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność ruchu obrotowego do 0 mikronów, regulacja
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
W zestawie klucz nasadowy sześciokarbowy do TENDO Zero, bez klucza uruchamiającego
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie