arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny

Identyfikator 818250

Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
  • Zastąpiony przez: 0818350
Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • Otwór przelotowy: 275 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z450
  • Strona uchwytu: 275 mm (10.83")
  • Strona obrabiarki: 275 mm (10.83")
  • Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 11.7 mm
  • Maks. siła mocowania przy 6 bar: 200 kN
  • Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
  • Maks. prędkość obrotowa: 1300 1/min
  • Masa: 370 kg
Typ wrzeciona -
Wielkość wrzeciona Z450
Zazębienie 3/32" x 90°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 1300
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] 200
min. ciśnienie robocze [bar] 3
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8
Skok/szczęka [mm] 11.7
Zużycie powietrza na jeden skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] 43.8
Moment bezwładności [kgm²] 20.4
Masa [kg] 370