arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych lipca 2022

Obróbka metali: cyfrowa i zorientowana na przyszłość

Najważniejsi gracze w branży spotkają się na AMB od 13 do 17 września 2022 r. na Messe Stuttgart. SCHUNK jest również częścią społeczności, która płonie pasją i zaangażowaniem w obróbkę metali. Po długiej przerwie ta społeczność w końcu ponownie spotyka się twarzą w twarz. Lider technologii zaprezentuje opcje automatyzacji i cyfryzacji obróbki, a także nowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonych, zasobooszczędnych urządzeń mocujących.

Pogłębianie iTENDO² Inteligentna oprawka narzędziowa iTENDO² zapewnia obróbkę niezawodną procesowo, dłuższą żywotność narzędzia oraz mniej odrzutów.

Obróbka metali znajduje się w stanie wielkiej przemiany. Ukryty niedobór wykwalifikowanych pracowników wraz z problemami w łańcuchu dostaw, aspektami środowiskowymi i wynikającymi z tego zmianami na rynkach zbytu stawiają przed branżą nowe wymagania. Tam, gdzie kiedyś koncentrowano się wyłącznie na precyzji i oszczędności czasu, obecnie wymagane jest elastyczne podejście, aby móc przetwarzać małe ilości lub zmieniać zadania w opłacalny sposób. Podczas AMB firma SCHUNK zaprezentuje śruby ustalające, które sprawiają, że procesy obróbki metali są bardziej wydajne, elastyczne i zrównoważone. Takie elementy jak modułowość, tworzenie sieci i opcje automatyzacji umożliwiły urządzeniom mocującym od lidera technologii, które integrują wiele funkcji, wejście na zupełnie nowy poziom.

Elastyczny załadunek i rozładunek obrabiarek

Ekspert zastosowań oferuje teraz jeszcze więcej opcji w zakresie automatycznego załadunku maszyn. Modułowy system TANDEM3 do zastosowań stacjonarnych wyposażony jest teraz w dodatkowy element do elastycznego mocowania detalu za pomocą nowego imadła centrycznego KRP3. To mocne urządzenie umożliwia automatycznie mocowane nawet okrągłych przedmiotów od zewnątrz i od wewnątrz w ciasnych przestrzeniach. Podobnie jak wszystkie stacjonarne urządzenia mocujące firmy SCHUNK, można go szybko i łatwo zamontować w systemie szybkiej wymiany palet VERO-S za pomocą płyt konsoli, co umożliwia wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Blok mocujący jest również dostępny w wersji hydraulicznej (KRH), sprężynowej (KRF) i elektrycznej (KRE). Jeśli nadal jesteś na początku swej podróży i planujesz zorientowaną na koszty częściową automatyzację obrabiarki za pomocą kobota, nowe zestawy zastosowań MTB oferują wygodne podejście do automatyzacji. Dołączone chwytaki i imadła mechaniczne są przystosowane do obróbki skrawaniem metali i można je łączyć za pomocą połączeń przeznaczonych dla robotów.

System modułowy TANDEM KRH3 Modułowy system TANDEM3 do zastosowań stacjonarnych ma teraz dodatkowy element do elastycznego mocowania detalu przy zautomatyzowanym załadunku obrabiarki za pomocą nowego imadła centrycznego KRP3.

Jeszcze większa przejrzystość procesu

Dzięki swoim modułom sensorycznym firma SCHUNK oferuje teraz jeszcze większą przejrzystość w procesie mocowania. Moduły te przekazują parametry sytuacji mocowania podczas pracy. Portfolio firmy SCHUNK obejmuje przykładowo moduł szybkiej wymiany palet VERO-S NSE-S3 138. Obecność palet i zamknięte/otwarte moduły mogą być stale monitorowane, dzięki czemu użytkownicy mają stały wgląd w stan procesu. SCHUNK oferuje teraz również dodatkowe opcje monitorowania modułów szybkiej wymiany palet z serii NSE3. Nowy czujnik IOL VERO-S AFS3 identyfikuje odpowiedni stan zaciskania i niezawodnie informuje, czy moduły są otwarte lub zaciśnięte. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wskazuje również, czy nad modułami znajduje się paleta. Ta inteligentna interakcja elektronicznego systemu monitorowania zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo w automatycznym mocowaniu przedmiotu obrabianego. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Różnorodność mocowania przedmiotu obrabianego

Firma SCHUNK nie może się również doczekać, aby w końcu móc zademonstrować na żywo bezprecedensową wszechstronność i niskie wymagania konserwacyjne swojego uchwytu ręcznego ROTA-M flex 2+2. Czteroszczękowy uchwyt z centralną kompensacją i dużym skokiem kompensacyjnym. Niezależnie czy okrągły, sześcienny czy nieregularny, umożliwia to mocowanie niezliczonych geometrii obrabianych przedmiotów na centrach frezarsko-tokarskich za pomocą tylko jednego urządzenia mocującego. Specjalne uszczelnienia zapewniają niezawodną siłę mocowania i długie okresy międzyprzeglądowe. To wszechstronne rozwiązanie do obróbki surowych i wykańczanych części zostało dalej rozwinięte i zoptymalizowane. Nowe ręczne imadło KSC3 jest zabezpieczone przed korozją dzięki niklowanemu korpusowi, co zapewnia dłuższą niezawodność procesu podczas użytkowania. Jeszcze bardziej płaska konstrukcja i szeroka gama szczęk oferują również więcej możliwości zastosowania w spektrum części. Zamknięte wrzeciono oraz wstępnie ustawiona pozycja czyszczenia szczęk uchwytu zmniejsza koszty konserwacji.

Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk ROTA THW3 Elastyczny uchwyt ROTA THW3 z systemem szybkiej wymiany szczęk zapewnia równowagę między krótkim czasem przezbrajania i wyjątkowo długimi odstępami konserwacyjnymi.

Nagradzana doskonałość i zrównoważony rozwój

W rozwoju produktów SCHUNK koncentruje się na podejściach, które pozwalają zaoszczędzić na zasobach i energii. Nagradzany przez iF design szybkowymienny uchwyt szczękowy ROTA THW3 zapewnia równowagę między krótkimi czasami przezbrajania i wyjątkowo długimi interwałami konserwacyjnymi. Twórcy uchwytu tokarskiego konsekwentnie oszczędzali wagę; zmniejsza to zapotrzebowanie na energię i umożliwia szybsze przyspieszanie i hamowanie maszyny. Koncepcja trwałego uszczelnienia zapewnia do 10 razy mniejsze zużycie smaru niż porównywalne uchwyty tokarskie. Podczas AMB uwagę przyciągnie również inteligentna oprawka narzędziowa iTENDO². Dostarcza dane „najbliżej detalu” w czasie rzeczywistym i wykrywa zużycie narzędzia na wczesnym etapie. Poza obróbką niezawodną procesowo, inteligentna oprawka narzędziowa zapewnia dłuższą żywotność narzędzia i mniej odrzutów. Firma SCHUNK oferuje teraz oprawkę narzędziową, która otrzymała niemiecką nagrodę za innowacyjność za 2022 r., w nowym wariancie iTENDO² easy connect z prostym złączem danych, który można wykorzystać do monitorowania maszyn i procesów.

Stoisko SCHUNK: Hala 1, Stoisko H30