arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Firma maja 2025

AI Champions BW 2025: inteligentna automatyzacja dla MŚP

Zestaw do chwytania 2D stworzony przez firmę SCHUNK to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia proste wprowadzenie do elastycznej automatyzacji – praktyczne, zorientowane na przyszłość i specjalnie dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. W uznaniu tej pionierskiej technologii firma otrzymała nagrodę AI Champions BW 2025.
Rozdanie nagród AI Champions BW – Ferdinando Iannone Kamień milowy w dziedzinie pionierskich innowacji AI z Badenii-Wirtembergii — dr Nicole Hoffmeister-Kraut wręcza nagrodę „AI Champions BW 2025” Timo Gessmannowi (po prawej), dyrektorowi ds. technicznych firmy SCHUNK i Henry’emu Kistenmacherowi (po lewej) z działu Product Sales Automation Cells. Źródło obrazu: Ferdinando Iannone

„Jako pionier technologii koncentrujemy siłę naszych innowacji na procesach i potrzebach naszych klientów i chcemy oferować w szczególności MŚP rzeczywistą wartość dodaną” – podkreśla Timo Gessmann, dyrektor ds. technicznych w firmie SCHUNK. „Zestaw do chwytania 2D pokazuje, jak tworzymy nowe możliwości automatyzacji za pomocą inteligentnych produktów i usług, które umożliwiają firmom zmniejszenie obciążenia pracą wykwalifikowanych pracowników, a jednocześnie zwiększenie produktywności”. Sprawdzona technologia sztucznej inteligencji, opracowana przez MŚP dla MŚP, zrobiła wrażenie na jury tegorocznej edycji nagrody kraju związkowego Badenii-Wirtembergii w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma przyznała zestawowi do chwytania 2D nagrodę „AI Champions BW 2025”, doceniając jego wkład w kształtowanie cyfrowej i zrównoważonej gospodarki. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 maja 2025 r. w Stuttgarcie w ramach wydarzenia „Virtual Worlds - Experiencing Opportunities in the Metaverse”. Nagrodę firmie SCHUNK wręczyła dr Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, minister gospodarki, pracy i turystyki.

Treść dostępna wkrótce Zestaw do chwytania 2D ułatwia rozpoczęcie obsługi nieposortowanych detali przy wsparciu ze strony sztucznej inteligencji.

Szybki dostęp do obsługi automatycznej

Zestaw do chwytania 2D obejmuje system kamer z obiektywem, komputer przemysłowy z oprogramowaniem AI specjalnie opracowanym przez firmę SCHUNK oraz chwytak przeznaczony do konkretnego zastosowania, tworząc gotowe do użycia rozwiązanie do obsługi w procesach pobierania i umieszczania („pick & place”). Wszystkie komponenty są ze sobą optymalnie zestrojone i można je łączyć z dowolnym robotem i układem sterowania wyższego poziomu. Nacisk położono na intuicyjną obsługę, elastyczność zastosowania i wysoką niezawodność procesu – nawet przy zmieniających się warunkach oświetleniowych i różnorodnych kształtach komponentów. Oprogramowanie AI można zaprogramować w zaledwie kilku prostych krokach dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, nie posiadając wiedzy z zakresu programowania czy przetwarzania obrazu. Po skonfigurowaniu sztuczna inteligencja uczy się sama i rozpoznaje elementy na podstawie charakterystycznych cech, takich jak kształt, rozmiar i kolor. Dzięki temu można w sposób niezawodny zautomatyzować powtarzalne zadania sortowania lub przenoszenia.

O nagrodzie AI Champions BW

Od 2020 r. minister gospodarki, pracy i turystyki kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, organizując konkurs „AI Champions BW”, wyróżnia wybitne i skuteczne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które mają potencjał ekonomiczny lub wartość dodaną dla społeczeństwa. Celem jest nagłośnienie sztandarowych projektów i wzmocnienie pozycji Badenii-Wirtembergii jako wiodącej lokalizacji w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji.