arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań czerwca 2022

Chwytak, który potrafi więcej

Wraz z nowym PGL-plus-P firma SCHUNK wprowadza na rynek elastyczne i solidne rozwiązanie, które wyróżnia się przede wszystkim wyższym poziomem bezpieczeństwa. Ten pneumatyczny chwytak jest pierwszym chwytakiem na świecie wyposażonym w certyfikowaną funkcję podtrzymywania siły chwytania.

Zastosowanie Nowy PGL-plus-P to pierwszy chwytak pneumatyczny zapewniający certyfikowaną funkcję podtrzymywania siły chwytania oraz już zintegrowany system czujników IOL.
Nowy PGL-plus-P jest idealnym wyborem użytkowników szukających mocnego, lecz wszechstronnego chwytaka. Ten uniwersalny chwytak pneumatyczny dostępny w pięciu rozmiarach oferuje niezwykle wydajne połączenie skoku, siły i łączności, dzięki czemu doskonale nadaje się do zadań obsługi, w których wymagana jest elastyczność. Duży skok szczęk, wynoszący od 10 do 25 mm na palec, umożliwia obsługę szerokiej gamy części za pomocą tylko jednego chwytaka. Obniża to koszty inwestycji i stanowi szczególnie interesujące rozwiązanie w przypadku małych partii i dużej zmienności części, w zastosowaniach takich jak załadunek maszyn i montaż. Siła chwytania nowego chwytaka w rozmiarze 10 wynosi 220 N, aż do 1300 N w przypadku chwytaka w rozmiarze 25. Oprócz płaskiej konstrukcji oraz sprawdzonego, solidnego prowadzenia wielozębnego inna zaleta tego chwytaka to standardowa szczelność zgodna ze stopniem ochrony IP 64, która zapewnia bezproblemową pracę w zanieczyszczonych środowiskach. W połączeniu ze zintegrowanym złączem przedmuchu powietrzem stopień ochrony można zwiększyć do IP 67. Dostępna standardowo funkcja smarowania zgodna z normą H1 umożliwia wykorzystanie tego chwytaka w zastosowaniach medycznych i farmaceutycznych lub w przemyśle spożywczym.

Bezpieczeństwo projektowania systemów

Dzięki PGL-plus-P firma SCHUNK dąży do jasnego celu: większego bezpieczeństwa użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu szerszego zakresu zastosowań. Dlatego SCHUNK oferuje pierwszy pneumatyczny chwytak na świecie wyposażony w certyfikowaną funkcję podtrzymywania siły chwytania GripGuard. Zmniejsza to do minimum ryzyko zranienia się operatorów podczas np. usuwania części, ponieważ niekontrolowane ruchy szczęk w przypadku nagłego spadku ciśnienia są od samego początku eliminowane. Ponadto eliminuje to ryzyko utraty detalu w przypadku awarii zasilania sprężonym powietrzem lub zatrzymania awaryjnego. Co najmniej 80% nominalnej siły chwytania zostaje niezawodnie utrzymane w przypadku utraty ciśnienia. Zapewnia to oszczędności czasu i kosztów, co jest potwierdzone przez deklarację zgodności CE zgodną z Dyrektywą Maszynową oraz analizę ryzyka całego systemu. Oprócz nowej technologii GripGuard chwytak PGL-plus-P jest również dostępny na zamówienie z konwencjonalną funkcją utrzymywania siły chwytania za pomocą sprężyn dociskowych.

Systemy czujników o najwyższej dokładności

Kolejnym wyróżnikiem jest zintegrowany system czujników IOL. Zwiększa on również wydajność chwytaka i upraszcza uruchamianie i naprawę, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych czujników. Może być używany do monitorowania pozycji palca w całym zakresie ruchu. Potrafi również rozróżniać detale z dużą precyzją. Ważna funkcja do obsługi szerszej gamy części. Użytkownicy mogą przełączać się między trybami IO-Link i SIO. Dzięki zastosowaniu trybów „Gripping Point” i „Gripping Range” firma SCHUNK oferuje również dwa profile czujników do łatwego programowania pozycji lub powierzchni detalu. Program obsługujący PGL-plus-P jest wszechstronny i można go łączyć z innymi rozwiązaniami. Oznacza to, że chwytak można indywidualnie dostosować do prawie każdego zastosowania – na przykład do pracy z konwencjonalnymi czujnikami zamiast nowego systemu czujników IOL, jako wariant precyzyjny lub wysokotemperaturowy do stosowania w temperaturach do 130°C.