arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Raport techniczny marca 2021

Delikatny chwytak

Obsługa szczególnie wrażliwych komponentów to duże wyzwanie. Konwencjonalne systemy przenoszenia szybko osiągają granice wydajności, ponieważ nawet minimalna przyłożona siła może uszkodzić bardzo wrażliwe materiały, a pozostałości mogą je zanieczyścić. Przy zastosowaniu chwytaków z technologią ADHESO firma SCHUNK zapewnia zupełnie nową metodę delikatnego chwytania tych elementów bez generowania żadnych pozostałości - przy użyciu sił adhezyjnych i bez wykorzystania żadnych źródeł energii. Oznacza to, że nasza firma będąca specjalistą w zakresie systemów chwytakowych i technologii mocowań otwiera szeroką gamę nowych obszarów zastosowań, np. w produkcji akumulatorów i ogniw paliwowych, w branży medycznej i farmaceutycznej, w przemyśle elektrycznym oraz w innych dziedzinach.


Chwytaki adhezyjne SCHUNK z technologią chwytania ADHESO Chwytaki adhezyjne SCHUNK z technologią chwytania ADHESO są dostosowane do indywidualnych zastosowań. W ten sposób można obrabiać płytki i nawet najmniejsze elementy elektroniczne, lecz także folie czy detale z zakresu obróbki metali i montażu samochodowego.

Natura wskazała drogę - bez wykorzystania kleju lub siły ssania. Gekony mogą błyskawicznie przebiegać po gładkich powierzchniach, często utrzymując całą masę ciała na jednej nodze. Jak to robią? Ich sekret polega na tym, że posiadają one miliony maleńkich włosków na stopach, które w ruchu czepiają się cząsteczek wypolerowanej powierzchni.

Treść dostępna wkrótce Technologia chwytania ADHESO firmy SCHUNK opracowana została na wzór struktury włosków na stopach gekona. Podczas chwytania włoski na okładzinach z tworzywa sztucznego wykonanych ze specjalnych polimerów dociskają się do powierzchni detalu. Zwiększa to powierzchnię styku i umożliwia działanie sił Van der Waalsa.

Umożliwia to także działanie sił Van der Waalsa, powodujących słabe oddziaływania elektrodynamiczne, które zapewniają, że gekony przyklejają się do prawie każdej powierzchni. Na bazie obserwacji natury firma SCHUNK wykorzystała tę zasadę przy opracowywaniu nowej technologii chwytaków ADHESO. Na adhezyjnych chwytakach umieszcza się plastikowe okładziny wykonane ze specjalnych polimerów, które imitują delikatną strukturę włosków gekona. Podczas chwytania włoski na tych okładzinach dociskają się do powierzchni detalu. Zwiększa to powierzchnię styku i umożliwia działanie sił Van der Waalsa. To z kolei umożliwia chwytanie i utrzymanie detalu bez konieczności doprowadzenia energii z zewnątrz. Rozwiązanie to zapewnia dwie ważne korzyści dla użytkownika. Z jednej strony minimalizuje ono wysiłek związany z montażem i uruchomieniem, a z drugiej strony eksploatacja chwytaka adhezyjnego pozwala ograniczyć koszty energii, ponieważ takie jej źródła jak sprężone powietrze, próżnia i elektryczność stają się zbędne. Opracowane przez firmę SCHUNK płyty adaptera ze zintegrowaną blokadą bagnetową umożliwiają również szybką wymianę okładzin.

Zdjęcie: zastosowania technologii ADHESO

Należy pamiętać o jeszcze jednej zalecie tej technologii: siły adhezyjne umożliwiają bardzo delikatne chwytanie elementów, bez jakichkolwiek pozostałości. Ponieważ ta nowa technologia chwytania działa bez użycia siły mechanicznej, umożliwia ona niezwykle delikatną obsługę czułych podzespołów, takich jak elementy akumulatorów, szklane fiolki lub folie z tworzywa sztucznego. W przeciwieństwie do innych, alternatywnych technologii chwytania nie pozostawia ona śladów na detalach. Odłączenie chwytaka od detalu nie powoduje także żadnych śladów. Philipp Matyssek z działu sprzedaży produktów ADHESO w firmie SCHUNK wyjaśnia: „W porównaniu z innymi chwytakami adhezyjnymi chwytaki ADHESO zapewniają nie jeden, lecz aż cztery sposoby zwolnienia detalu z chwytaka. W zależności od tego, jak i gdzie użytkownik chce umieścić detal, może one wybrać ruch obrotowy, przechylający lub przesuwny, a także zwalnianie przy użyciu nacisku”. Istnieje również możliwość wyposażenia chwytaka w aktywną wycieraczkę.

Szeroki zakres zastosowań od włókna szklanego po drzwi samochodowe

Powierzchnia o specjalnej architekturze przylega do szerokiej gamy materiałów i przedmiotów, dzięki czemu obsługuje duży zakres zastosowań. Umożliwia to zarówno obsługę ultralekkich włókien szklanych lub części mikromechanicznymi jak i ciężkich komponentów samochodowych lub mechanicznych. Wynika to z możliwości łatwego skalowania okładzin, które zawsze są indywidualnie dopasowane do określonego zastosowania. „Najważniejsze jest to, aby detale były jak najbardziej gładkie”, wyjaśnia Pan Matyssek. „Im bardziej szorstka struktura powierzchni, tym mniejsza siła chwytania. Chwytak ADHESO jest również dobrze przystosowany do zastosowań o jednostronnej dostępności, na przykład do usuwania papieru lub innych wiotkich detali z regału magazynowego. Technologia ta zapewnia również dobre wyniki w zakresie mikroobsługi z powtarzalną dokładnością pozycjonowania wynoszącą < 0,01 mm.

Proces chwytania ADHESO Chwytak adhezyjny ADHESO oferuje nie jedną, lecz cztery opcje odłączania od detalu. W zależności od tego, jak i gdzie użytkownik chce umieścić detal, może one wybrać ruch obrotowy, przechylający lub przesuwny, a także zwalnianie przy użyciu nacisku.

Do trudnych zadań w branży medycznej i elektrycznej

Ta technologia chwytania doskonale nadaje się do środowisk czystych, takich jak pomieszczenia próżniowe lub pomieszczenia czyste, ponieważ kurz i zanieczyszczenia w dłuższej perspektywie czasowej wpływają na siłę chwytania. Jednak pełną siłę chwytania można przywrócić stosując proste metody czyszczenia, więc praca w bardziej zanieczyszczonym otoczeniu ma wpływ jedynie na częstotliwość konserwacji. Oznacza to, że chwytak ten można również wykorzystywać w konwencjonalnych środowiskach przemysłowych. Ponieważ chwytak ADHESO nie posiada ruchomych części, nie powoduje emisji cząstek stałych podczas operacji chwytania. Chwytak ADHESO doskonale nadaje się do automatyzacji laboratoriów, przemysłu medycznego i farmaceutycznego, a także do przemysłu elektrycznego, ponieważ w tych higienicznie wrażliwych środowiskach chwytaki muszą pracować zachowując pełną czystość. Pojemniki, strzykawki lub inne przedmioty medyczne wykonane z tworzywa sztucznego i szkła często mają bardzo gładkie powierzchnie i trudno je obsługiwać przy zastosowaniu innych technologii. „W branży elektrycznej chwytanie bez pozostałości ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza przy produkcji płytek,” powiedział Pan Matyssek. „Muszą być absolutnie czyste, aby umożliwić nakładanie struktur o wielkości rzędu mikro- lub nanometrów na krzem”. W przypadku obsługi płytek drukowanych chwytanie przy użyciu sił międzycząsteczkowych ma tę zaletę, że pojedynczy chwytak adhezyjny może obsługiwać bardzo szeroką gamę płytek. Dodatkowo technologia ta nadaje się również do chwytania powierzchni przepuszczających powietrze, takich jak perforowane płytki elektroniczne, w przypadku których konwencjonalne technologie chwytania bywają nieskuteczne.

Zdjęcie: zastosowania technologii ADHESO: przemysł spożywczy Technologia ADHESO umożliwia obsługę różnorodnych przedmiotów bez żadnych pozostałości, w tym przypadku są to przykładowo indywidualnie pakowane wyroby cukiernicze. Rozmiar, wielkość i struktura przyczepna plastikowych okładzin są zawsze dostosowywane do indywidualnego zastosowania.

Indywidualne dostosowanie do zastosowania

Każdy standardowy chwytak wyposażony w technologię chwytania ADHESO jest indywidualnie dostosowywany i konfigurowany pod wymagania klienta. Różne właściwości materiału oraz możliwości indywidualnej regulacji rozmiaru umożliwiają dostosowanie struktury adhezyjnej do dowolnego detalu i jego powierzchni. Przy projektowaniu chwytaków adhezyjnych ważną rolę odgrywają różne czynniki. Może to być masa, materiał i powierzchnia detalu, a także warunki otoczenia i sam proces chwytania. Dlatego specjaliści w zakresie zastosowań w firmie SCHUNK wspierają użytkowników w procesie konfiguracji i oferują im możliwość przetestowania procesu chwytania w nowym centrum zastosowań SCHUNK CoLab. Dzięki temu mają oni pewność, że dany proces chwytania będzie odpowiedni dla danych detali. „Rozmiar okładziny można bardzo łatwo dostosowywać i skalować – w zakresie od kilkuset mikronów do kilku metrów. Można ją także dostosować do danego kształtu geometrycznego chwytanych przedmiotów. Dlatego technologię ADHESO można zastosować do praktycznie każdego elementu” – podsumował Pan Matyssek.