arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań października 2022

Dostosowanie za pomocą kilku kliknięć

Dzięki nowym produktom standardowym z możliwością indywidualnej konfiguracji specjalizująca się w automatyzacji firma SCHUNK zmniejsza złożoność planowania systemu i oferuje indywidualne możliwości adaptacji do szerokiego zakresu zastosowań.

Obsługa skrzynek PLG Dzięki długiemu skokowi szczęki chwytak PLG o długim skoku może obsługiwać bardzo różnorodne elementy obrabiane za pomocą pojedynczego zestawu palców. Można go łatwo personalizować za pomocą narzędzia internetowego.

Inteligentne konfiguratory 3D w sposób naturalny stały się narzędziami wykorzystywanymi przy zakupie samochodu lub projektowaniu pomieszczenia. Produkcja przemysłowa często nadal oparta jest na kosztownych rozwiązaniach specjalnych do automatyzacji produkcji, co wiąże się z łańcuchem złożonych procesów i długimi czasami dostawy. Jednak coraz mniejsze ilości, w połączeniu z jednoczesnym wzrostem oczekiwań klientów, wymagają krótkich czasów reakcji oraz przystępnych i połączonych w sieci rozwiązań, niewymagających tak intensywnego planowania. Firma SCHUNK – specjalista od aplikacji zautomatyzowanych – wskazuje drogę do szybkiego wdrożenia dostępnych rozwiązań do konkretnych zastosowań dzięki nowej serii konfigurowalnych produktów. Chwytaki pneumatyczne i elektryczne, palce chwytaków oraz szczęki tokarskie do urządzeń mocujących można dostosować do indywidualnych wymogów, wykonując maksymalnie cztery czynności. Nawet, jeśli użytkownik nie posiada wiedzy z zakresu projektowania. Bezlicencyjne i oparte na przeglądarce narzędzia internetowe są dostępne nieodpłatnie na witrynie firmy SCHUNK.

Dwa chwytaki do wielkich zadań

Z myślą o manipulowaniu dużymi, ciężkimi detalami firma SCHUNK oferuje dwa nowe konfigurowalne chwytaki standardowe, których zalety objawiają się przede wszystkim w produkcji opakowań, przemyśle motoryzacyjnym, branży AGD i logistycznej. Użytkownicy mogą wybrać między urządzeniem PLG lub ELG w zależności od tego, czy preferują urządzenia pneumatyczne, czy elektryczne.

Pneumatyczny dwupalczasty chwytak równoległy PLG można skonfigurować w mniej niż 10 minut. Jego profilowana prowadnica szynowa umożliwia stosowanie długich palców chwytaka, dzięki czemu może on bez wysiłku przenosić nawet duże detale z trudno dostępnych pojemników transportowych, wykorzystując do tego siłę chwytania wynoszącą od 2000 N w rozmiarze 20 do 12 000 N w rozmiarze 120. Nadaje się również do pracy w wymagających warunkach roboczych, np. przy dużych przyspieszeniach robota. Duży skok szczęki chwytaka można regulować z dokładnością co do milimetra w zakresie od 100 mm do 400 mm. Umożliwia to oszczędności użytkownikom obrabiającym bardzo zróżnicowane detali, ponieważ PLG jest w stanie je obsłużyć za pomocą pojedynczego zestawu palców. Ponadto oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki opcjonalnej funkcji zintegrowanego monitorowania procesu. Dzięki opcjonalnemu, wstępnie zamontowanemu zaworowi podtrzymywania ciśnienia, niezawodnie utrzymuje pozycję i siłę chwytania nawet w przypadku awarii zasilania ciśnieniem. Ten chwytak o dużej mocy jest dostępny w pięciu rozmiarach i oferuje różnorodne możliwości zastosowania dzięki licznym konfigurowalnym funkcjom dodatkowym.

ELG do przenoszenia opon Chwytak elektryczny ELG o długim skoku posiada wyjątkowy stosunek siły do skoku oraz oferuje dostępną natychmiast i kontrolowaną siłę chwytania.

Chwytak elektryczny ELG o długim skoku wyróżnia się wśród najnowszych konfigurowalnych chwytaków firmy SCHUNK. Jego zakres zastosowań jest porównywalny z jego pneumatycznym odpowiednikiem, ale uruchamiany jest przy użyciu napędu elektrycznego z serwomotorem, który można dowolnie dostosować. Chwytak można precyzyjnie regulować i ustawiać w sposób ciągły na całym skoku od 100 do 400 mm. Czas cyklu podczas procesu manipulacji można skrócić poprzez wstępne pozycjonowanie palców. Ma unikalny stosunek siły do skoku i oferuje dostępną natychmiast i kontrolowaną siłę chwytania, wynoszącą do 3000 N w rozmiarze 30 oraz do 12 000 N w rozmiarze 120.

Konfigurator palców FGR Konfigurator palców FGR umożliwia personalizację parametrów palców wszystkich chwytaków pneumatycznych i elektrycznych SCHUNK.

Palce chwytaka pasujące do przedmiotu obrabianego

Dzięki firmie SCHUNK wewnętrzne projektowanie i produkcja palców chwytaków pod kątem konkretnych przedmiotów nie są już konieczne. Projektowanie stało się niezwykle proste dzięki nowemu konfiguratorowi palców FGR i pozwala zaoszczędzić nie tylko 50% kosztów, ale także cenny czas i zasoby. Osiem znormalizowanych podstawowych geometrii gwarantuje znalezienie właściwego kształtu, który można w kolejnym etapie dostosować do indywidualnych wymogów przedmiotu obrabianego. Aluminiowe palce można łączyć z licznymi chwytakami elektrycznymi i pneumatycznymi firmy SCHUNK. Do tego dostępna jest możliwość spersonalizowanego etykietowania.

Konfigurator easyJaw Nowy konfigurator szczęk easyJAW oferuje ponad 500 różnych wariantów standardowych szczęk nasadowych. Geometrię, materiał, masę, złącze oraz wiele innych parametrów można poddać indywidualnej personalizacji.

Indywidualnie dobrane standardowe szczęki tokarskie

Nowy konfigurator szczęk easyJAW oferuje ponad 500 różnych wariantów standardowych szczęk nasadowych. Ci, którzy nie znajdą właściwego rozwiązania w największym na świecie asortymencie szczęk tokarskich obejmującym 1200 typów szczęk, mogą teraz bez wysiłku samodzielnie zaprojektować swoje własne miękkie szczęki nasadowe, opasujące lub jednolite. Geometrię, materiał, masę, złącze oraz wiele innych parametrów można poddać personalizacji za pomocą narzędzia internetowego. W ten sposób użytkownicy uzyskują dostęp do spersonalizowanych specjalnych szczęk tokarskich w czasie od 1 do 3 tygodni.

Dzięki nowym narzędziom do planowania ekspert w dziedzinie zastosowań oferuje praktyczne cegiełki, które wyznaczają niespotykany dotychczas poziom indywidualnie dobranych rozwiązań. Po dokonaniu konfiguracji użytkownicy mają możliwość pobrania zaplanowanego rozwiązania bezpośrednio do dowolnego formatu CAD, zapytania o ofertę lub zamówienia bezpośrednio – zawsze z transparentną wyceną i aktualnymi czasami dostawy. Czasochłonne wewnętrzne poszukiwanie rozwiązań oraz długie tygodnie spędzone na projektowaniu odchodzą w przeszłość – dzięki nowym konfiguratorom SCHUNK do chwytaków, palców chwytaków i szczęk tokarskich. schunk.com