Mniejsze, subtelniejsze i bardziej wrażliwe – w wielu sektorach przemysłu z produktami trzeba obchodzić się delikatnie. Przykładem jest automatyzacja czynności w laboratorium, wymagająca bezpiecznego i niezawodnego obchodzenia się z próbkami, fiolkami lub tackami, albo obsługa płytek obwodu drukowanego w przemyśle elektronicznym. We wszystkich tych przypadkach wymagana jest maksymalna niezawodność procesu. W tym celu firma specjalizująca się w automatyzacji zaprojektowała wrażliwy chwytak, który cechuje uniwersalność pod względem zastosowania i funkcji łączności, a jednocześnie zgodność z wysokimi wymogami obowiązującymi w pomieszczeniach sterylnych.
Nowy elektryczny chwytak do małych elementów EGK oferuje maksymalne bezpieczeństwo procesu manipulacji. Jego przekładnia zębata i mechanizm zębatkowy zapewnia stałą siłę chwytania na całej długości palca i umożliwia trwałe ponawianie chwytu. Ponieważ do wytworzenia mocy nie jest wymagana droga rozruchowa ani impuls siły, chwytak od samego początku działa na 100% swoich dostępnych parametrów. Zintegrowana funkcja podtrzymywania siły chwytania pozwala uniknąć utraty detalu i utrzymać pozycję palców nawet w przypadku zatrzymania awaryjnego. Zintegrowany enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości zapewnia dodatkową przejrzystość procesu. W sposób ciągły rejestruje on pozycję szczęk bazowych. Dlatego możliwa jest kontynuacja procesu chwytania po awarii zasilania lub ponownym rozruchu bez konieczności ponownego referencjonowania. W zależności od rozmiaru chwytaka bardzo elastyczny asortyment komponentów umożliwia zastosowanie tego samego chwytaka do obsługi różnych przedmiotów, dzięki długiemu i dowolnie programowalnemu skokowi szczęki oraz bezstopniowej regulacji siły chwytania w zakresie od 20 do 300 N. Z myślą o wymagającym dużej czułości chwytaniu szczególnie kruchych przedmiotów, firma SCHUNK wyposażyła EGK w specjalny tryb „SoftGrip”, w którym na przedmiot prawie w ogóle nie działają siły impulsu.
Ten chwytak z certyfikatem umożliwiającym stosowanie w pomieszczeniach sterylnych robi imponujące wrażenie we wszystkich zastosowaniach, w których higiena ma szczególne znaczenie. Standardowo wyposażony w funkcję smarowania dopuszczonym do kontaktu z żywnością smarem H1, posiada zaawansowaną, trójstopniową koncepcję uszczelnienia, która skutecznie chroni koła zębate i podzespoły elektroniczne, jednocześnie ograniczając zużycie. Elektronika kontrolna i zasilanie są również w pełni zintegrowane i uszczelnione, zgodnie z wymogami klasy ochrony IP 67. Urządzenie działa całkowicie niezawodnie po kontakcie z płynami, np. w trakcie cyklicznego czyszczenia w laboratorium.
Użytkownicy mają do dyspozycji wszystkie opcje EGK w zakresie łączności i dlatego mogą sami określić zakres funkcji tego inteligentnego podzespołu. Chwytak cechuje się wyjątkową różnorodnością złączy i można go zintegrować ze wszystkimi znaczącymi sieciami: PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP, IO-Link i Modbus RTU. Dostarczone wtyczki do robotów lub moduły funkcyjne sterownika PLC dodatkowo zmniejszają nakład pracy podczas uruchamiania. W ofercie firmy SCHUNK EGK jest dostępny w trzech rozmiarach: 25, 40 and 50, a każdy z nich w 10 wersjach, z hamulcem i bez.