arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowania narzędzi października 2021

Inteligencja do drugiej potęgi: nowe iTENDO²

Frezowanie, pogłębianie lub mikroskrawanie ─ inteligentna oprawka narzędziowa iTENDO wykazała się już w wielu zastosowaniach. Teraz na rynku pojawił się następca – oprawka iTENDO² jest bardziej kompaktowa i wytrzymała, a także zapewnia także znacznie więcej możliwości zastosowań. Jej zmniejszona konstrukcja umożliwia wymianę standardowych oprawek narzędziowych „jeden do jednego”, zapewniając jednocześnie ocenę operacji seryjnych. Dodatkowo zwiększenie prędkości obrotowej umożliwia wykorzystanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w technologiach mikroskrawania.

iTENDO² Bardziej kompaktowy i wydajny Nowe rozwiązanie iTENDO² zapewnia prosty sposób monitorowania procesów obróbki.

iTENDO² wykrywa błędy w procesie cięcia. Obejmują one przykładowo nadmierne wibracje, zarysowania lub możliwość pęknięcia narzędzia. Dzięki zastosowaniu czujnika, akumulatora i nadajnika ta inteligentna oprawka narzędziowa monitoruje wibracje bezpośrednio na narzędziu. Natomiast działanie w zamkniętej pętli sterowania zapewnia reakcję w czasie rzeczywistym na zmiany stanu krawędzi tnącej lub narzędzia, co zapobiega uszkodzeniu detalu lub narzędzia.

Jej poprzednik, oprawka iTENDO, doskonale sprawdzała się w wielu przypadkach w zakresie klasycznego frezowania i innych zastosowań. iTENDO² teraz zapewnia jeszcze więcej możliwości. Zwiększenie prędkości maksymalnej do 30.000 obr./min umożliwia wiele nowych zastosowań w branży lotniczej i kosmicznej, przetwarzania szkła, samochodowej i technologii medycznej. Jej zalety widoczne są także w przypadku wymagających operacji seryjnych. Optymalizacja przestrzeni montażowej umożliwia wymianę standardowych oprawek narzędziowych „jeden do jednego”. Eliminuje to konieczność przeprogramowania maszyny. Jej kontur zewnętrzny pozostaje niezmieniony w porównaniu ze standardowymi oprawkami narzędziowymi. Nowa oprawka iTENDO² będzie dostępna w październiku, w rozmiarze TENDO HSK-A 63 o średnicy 20x90. Mniejsze średnice mocowania można zapewnić za pomocą tulei pośrednich.

Frezowanie Bardziej kompaktowy i wydajny Nowe rozwiązanie iTENDO² zapewnia prosty sposób monitorowania procesów obróbki.

Aby ułatwić rozpoczęcie monitorowania procesu firma SCHUNK oferuje oprawki iTENDO² w trzech różnych pakietach wyposażenia. Każdy z nich spełnia inne wymagania użytkownika odnośnie wykorzystania danych. Pakiet iTENDO² Pad znacznie ułatwia uruchomienie. W tym przypadku inteligentna oprawka narzędziowa jest dostarczana do klienta wraz z tabletem PC umieszczonym w obudowie. Wystarczy więc podłączyć oprawkę, połączyć z tabletem i można rozpocząć pracę. Za pomocą zainstalowanej aplikacji użytkownik może wyświetlać wszystkie ważne dane bezpośrednio na tablecie i wykorzystać je do parametryzacji i analizy trendów. Rozwiązanie to skupia się na przejrzystości procesu oraz jego prostej optymalizacji w celu eliminacji wibracji. Dzięki temu można osiągnąć nie tylko lepszą jakość powierzchni, lecz także znacząco wydłużyć okres eksploatacji narzędzi. Firma SCHUNK wprowadzi na rynek wersję iTENDO² Easy Connect wiosną 2022 roku. Jest to bardziej wyspecjalizowane rozwiązanie pozwalające klientom śledzić procesy poprzez interfejs danych, a także monitorować je wraz z działaniem maszyn. Natomiast planowany pakiet iTENDO² Pro będzie zapewniać jeszcze więcej możliwości. Pełna integracja z obrabiarką umożliwi użytkownikom wykorzystanie tego wyposażenia do kontroli procesów w czasie rzeczywistym.