arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań kwietnia 2021

Inteligentny chwytak SCHUNK zdobywa nagrodę Red Dot Design Award 2021

Innowacyjny, ergonomiczny, szybko uruchamiany: inteligentny projekt chwytaka SCHUNK EGH sprawia, że automatyzacja za pomocą kobotów jest szczególnie łatwa i jest to powód, dla którego otrzymał on prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2021 w kategorii „projektowanie produktu”.

Nagroda Red Dot Chwytak SCHUNK EGH otrzymał nagrodę Red Dot Design 2021 za wyjątkowy projekt.

Chwytak EGH firmy SCHUNK umożliwia łatwe wejście w świat pracy kobotów. Zestaw startowy modułu „plug & work” jest dostarczany klientowi wstępnie zmontowany i zawiera wszystkie niezbędne komponenty do montażu i uruchomienia: od płyty adaptera, odpowiednich zestawów palców, narzędzia montażowego, po wtyczki umożliwiające bezproblemową implementację w układach sterowania robotów firm Universal Robots lub Techman Robot. Wprowadzenie do eksploatacji i programowanie uniwersalnego chwytaka EGH jest bardzo intuicyjne i można je zakończyć w ciągu 30 minut. Dzięki elastycznym palcom i zmiennie regulowanemu skokowi wynoszącemu 80 mm chwytak obsługuje wyjątkowo szeroki zakres obrabianych detali i jest wszechstronny w użyciu. Za pośrednictwem IO-Link pozycję palców można określić indywidualnie oraz ocenić statusu chwytaka odrębnie dla każdego procesu chwytania. Równoległa kinematyka zapewnia stałą siłę chwytania w całym skoku. Inteligentny chwytak wyróżnia się również pod względem ergonomii i konstrukcji: jego zewnętrzny kontur jest zaokrąglony i wyposażony w elementy miękkie w dotyku, dzięki czemu jest łatwy i przyjemny w prowadzeniu. Chwytak EGH szczególnie nadaje się do zastosowań na stanowiskach z wygrodzeniem ochronnym lub w miejscach, w których przestrzenie robocze dla ludzi i dla robotów nie mają bezpośrednich części wspólnych (tj. nie zachodzi współistnienie ludzi i robotów). Typowe obszary zastosowania to zadania polegające na przenoszeniu i zadania typu Pick&Place w czystym i nieznacznie zabrudzonym otoczeniu, np. w przemyśle samochodowym, w sektorze elektrycznym lub w przemyśle metalurgicznym. Wyświetlanie statusu za pomocą opaski LED umożliwia płynną interakcję między ludźmi i kobotami.