arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań listopada 2022

Inteligentny uniwersalny chwytak z funkcją wzmocnienia siły chwytania

Elastyczne procesy produkcyjne począwszy od najmniejszych rozmiarów partii, nawet w wymagającym środowisku roboczym – właśnie wtedy nowy inteligentny uniwersalny chwytak EGU firmy SCHUNK jest w swoim żywiole. Można go bez wysiłku włączać do sieci i integrować z bardzo zmiennymi procesami produkcyjnymi. Zintegrowana funkcja podtrzymywania siły chwytania oraz tryb StrongGrip do zwiększania siły chwytu czyni z niego uniwersalnego wielozadaniowca do wszelkich czynności manipulacyjnych.

EGU – załadunek obrabiarki Solidny i wszechstronny: elektryczny chwytak uniwersalny nadaje się szczególnie do elastycznego załadunku i rozładunku obrabiarek. Jest wyposażony we wszystkie powszechnie stosowane interfejsy komunikacyjne, moduły funkcyjne sterownika PLC oraz wtyczki dostarczone przez czołowych producentów robotów.

Wymagania względem nowoczesnych koncepcji chwytania stale rosną. Rozwiązania te muszą być łatwe do integracji oraz oferować możliwości adaptacji i monitorowania w każdych okolicznościach, a także działać niezawodnie w warunkach obciążenia wiórami i chłodziwem. Firma SCHUNK, ekspert w dziedzinie automatyzacji, ma teraz uniwersalną odpowiedź na te wyzwania: nowy

elektryczny chwytak równoległy EGU. Zaawansowana koncepcja uszczelnień czyni go odpornym na zabrudzenia oraz sprawia, że idealnie nadaje się do elastycznego załadunku obrabiarek lub centrów obróbczych. W szczególnie wymagających środowiskach, np. podczas załadunku szlifierek, można dodatkowo zwiększyć ochronę poprzez zastosowanie wersji pyłoszczelnej.

Większa niezawodność procesowa

Elastyczny chwytak radzi sobie z dużym zróżnicowaniem detali. Umożliwia to dowolnie programowalny skok całkowity do 160 mm oraz bezstopniowa regulacja siły chwytania w zakresie do 3000 N, w zależności od rozmiaru. Proces chwytania jest w każdym momencie bezpieczny dzięki zintegrowanej funkcji podtrzymywania siły chwytania i wykrywaniu utraty przedmiotu obrabianego. W przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego można skutecznie utrzymać co najmniej 80% siły chwytania. Pozycja palców chwytaka jest cały czas rejestrowana przez enkoder absolutny, zatem po ponownym włączeniu proces może być kontynuowany bez konieczności powtarzania referencjonowania. Specjalną cechą tego nowego produktu w ofercie jest tryb StrongGrip. W przypadku przedmiotów obrabianych o różnej masie można zwiększyć siłę chwytania nawet o 150% bez konieczności użycia innego chwytaka.

Różnorodność interfejsów

Inteligentny chwytak imponuje przede wszystkim możliwościami nawiązywania łączności. Firma SCHUNK oferuje chwytak ze wszystkimi standardowymi złączami komunikacyjnymi: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link i Modbus RTU. Integracja oprogramowania jest niezwykle łatwa dzięki dostarczonym modułom funkcyjnym sterownika PLC oraz wtyczkom do robotów czołowych producentów; oprogramowanie można wdrożyć szybko bez dodatkowych bramek i nakładów na programowanie.

Firma SCHUNK oferuje chwytak EGU z funkcją podtrzymywania siły chwytania i bez w czterech rozmiarach: 50, 60, 70 i 80. Maksymalna siła chwytania wynosi od 450 N do 3000 N w zależności od rozmiaru. Można zgodnie z indywidualnymi potrzebami dobrać palce chwytaka, korzystając z nowego konfiguratora palców FGR, który firma SCHUNK udostępnia nieodpłatnie na swojej witrynie.