arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań czerwca 2022

Jeszcze więcej możliwości zastosowania dzięki serii FT-AXIA

Wraz z wprowadzeniem nowych rozmiarów FT-AXIA 90 oraz FT-AXIA 130 firma SCHUNK rozszerza pole zastosowań swojego asortymentu czujników siły / momentu obrotowego w szerokim zakresie zastosowań, od testowania produktów i aplikacji kontrolnych po zastosowania montażowe lub szlifierskie. Dzięki klasie ochrony IP67 w przypadku nowych rozmiarów możliwe jest teraz nawet chwilowe zanurzenie. Największy możliwy zakres pomiarowy został rozszerzony dzięki FT-AXIA 130 do 4000 N (Fx/Fy), 6000 N (Fz) oraz 300 Nm (Mx, My, Mz). Analizę danych z czujnika można przeprowadzać przez sieć Ethernet lub EtherCAT za pośrednictwem systemu sterowania robotem lub poprzez osobne interfejsy sieciowe czujników.
FT-AXIA 90

FT-AXIA 90

FT-AXIA 90 dysponuje zakresem pomiarowym 1000 N (Fx/Fy), 2000 N (Fz) i 50 Nm (Mx, My, Mz). Dostępnych jest wiele płyt adaptera (ISO 31.5, ISO 40, ISO 50 i ISO 63) do montażu na robocie. Różne narzędzia można montować bezpośrednio na powierzchni montażowej ISO 50 z boku narzędzia bez dodatkowych płyt adaptera, co zmniejsza do minimum wysokość montażową narzędzia. Dlatego FT-AXIA 90 idealnie nadaje się dla tych użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają procesy automatyzacji i zastosowania współpracujące na linii człowiek-robot

Cechy produktu

  • Średnica 90 mm i wysokość 27 mm
  • Zakres pomiarowy: do 1000 N (Fx/Fy), 2000 N (Fz) oraz 50 Nm (Mx, My, Mz).
  • Rozdzielczość 0,4 N (Fx, Fy, Fz) lub 0,01 Nm (Mx, My, Mz)
  • Płyty adaptera po stronie robota do złączy ISO 31.5, ISO 40, ISO 50 i ISO 63
  • Złącze ISO 50 zintegrowane po stronie narzędzia
  • Dane czujnika można analizować przez sieć Ethernet, EtherCAT lub złącze szeregowe
  • Pyłoszczelność i odporność na zachlapania oraz ochrona przed chwilowym zanurzeniem dzięki klasie ochrony IP67

FT-AXIA 130

FT-AXIA 130 to nasz największy rozmiar o średnicy 130 mm i wysokości 39 mm. Dla każdego złącza istnieją dwie możliwe konfiguracje dla FT-AXIA 130. Możliwe są zakresy pomiarowe do 2000 N / 4000 N (Fx/Fy), 4000 N / 6000 N (Fz) oraz 125 Nm / 300 Nm (Mx, My, Mz). Dostępnych jest wiele płyt adaptera (ISO 100, ISO 125, ISO 160) do montażu na robocie. Regulowany wylot kabla, który może być zorientowany stycznie lub osiowo, zapewnia maksymalną elastyczność prowadzenia kabli. Ponadto FT-AXIA 130 ma otwór przelotowy o średnicy 50 mm, który umożliwia poprowadzenie kabli i przewodów zasilających. Oznacza to, że FT-AXIA 130 doskonale nadaje się do wielu robotów przemysłowych i ich zastosowań.

FT-AXIA 130

Cechy produktu

  • Średnica 130 mm i wysokość 39 mm
  • Zakres pomiarowy: do 2000 N / 4000 N (Fx/Fy), 4000 N / 6000 N (Fz) oraz 125 Nm / 300 Nm (Mx, My, Mz)
  • Rozdzielczość 0,625 N (Fx, Fy, Fz) lub 0,025 Nm (Mx, My, Mz)
  • Płyty adaptera po stronie robota do złączy ISO 100, ISO 125 i ISO 160
  • Dane czujnika można analizować przez sieć Ethernet, EtherCAT lub złącze szeregowe
  • Regulowany kanał kablowy
  • Otwór przelotowy 50 mm na kable i przewody zasilające
  • Pyłoszczelność i odporność na zachlapania oraz ochrona przed chwilowym zanurzeniem dzięki klasie ochrony IP67

Twoja wartość dodana dla FT-AXIA 90 i FT-AXIA 130

  • Nadaje się do różnych zastosowań - od testowania produktów i zastosowań testowych po zastosowania montażowe i szlifierskie .
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
  • Wyjątkowo elastyczny w użyciu
  • Możliwość wykonania oceny za pośrednictwem różnych punktów komunikacyjnych
  • Nie potrzeba zewnętrznych układów elektronicznych do analizy danych

Więcej informacji

Cechy produktu