arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowania przedmiotu obrabianego września 2022

Korozja jest bez szans

Nowe ręczne podstawowe imadło mocujące KONTEC KSC3 oferuje użytkownikom znacznie większą niezawodność procesu. Niklowa powłoka korpusu bazowego chroni przed korozją i zużyciem oraz rozszerza zakres zastosowań.
KONTEC KSC3

Jeśli chodzi o niezawodne mocowanie przedmiotu obrabianego podczas obróbki detali surowych i wykończonych, imadło centryczne KONTEC KSC zyskało status urządzenia wydajnego i wszechstronnego. Teraz firma SCHUNK, ekspert w dziedzinie urządzeń mocujących, przedstawia następcę, który w niczym nie ustępuje poprzednikowi pod względem niezawodności i precyzji. Nowy produkt zapewnia również optymalną ochronę przed korozją dzięki niklowanemu korpusowi bazowemu. Oznacza to, że można go teraz używać nawet w wymagających środowiskach, na przykład o dużej wilgotności. Jego wyjątkowo płaska konstrukcja i ulepszony kontur kolizyjny zapewniają optymalną dostępność, zwłaszcza podczas obróbki pięcioosiowej. Umożliwia to optymalizację wykorzystania maszynowni. Kolejnym plusem zapewniającym niezawodność procesu jest całkowicie szczelne wrzeciono. Zamknięta konstrukcja z lepszym odprowadzaniem wiórów przez boczne rowki chroni przed zabrudzeniami i zmniejsza koszty konserwacji. Ponieważ jego łożysko jest wolne od luzów, imadło ma doskonałą powtarzalność do +/- 0,01 mm, co umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę w pierwszym i drugim zamocowaniu przy użyciu tylko jednego urządzenia mocującego.

Możliwość elastycznego łączenia

Centryczne imadło mocujące jest w 100% kompatybilne z poprzednim modelem KSC i można je wymienić bez żadnych zmian w programie. Unikalny, obszerny asortyment szczęk systemowych i nasadowych oraz łatwa zmiana szczęk za pomocą zaledwie dwóch śrub umożliwia elastyczne dostosowanie tego wszechstronnego talentu do nowych zadań mocowania poprzez wykonanie zaledwie kilku czynności. Ponadto złącze VERO-S, które jest dostarczane w standardzie, umożliwia połączenie KSC3 z elastycznym i modułowym stacjonarnym systemem mocowań firmy SCHUNK, co daje szeroki zakres opcji mocowania. KONTEC KSC3 jest dostępny w rozmiarach 80, 125 i 160. Dzięki wydajnemu przenoszeniu siły, przedmioty obrabiane są bezpiecznie podtrzymywane przy użyciu siły mocowania do 35 kN.