arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań marca 2022

Niewidzialna siła w przenoszeniu detali

Minimalny kontur kolizyjny, krótkie czasy cyklu i wysoka wydajność energetyczna – chwytaki magnetyczne SCHUNK oferują szereg korzyści. Niezawodnie radzą sobie z częściami ferromagnetycznymi i nie pozostawiają śladów. Dwa nowe warianty zapewniają teraz jeszcze większą swobodę projektowania w zastosowaniach zrobotyzowanych.

Chwytak magnetyczny Szybkie i niezawodne chwytanie ogniw akumulatora: czas magnesowania SCHUNK EMH – pokazany tutaj w wariancie jednobiegunowym – wynosi zaledwie 200 ms.

Nie wszyscy je jeszcze znają: chwytaki elektropermanentne z magnesami trwałymi EMH firmy SCHUNK. Łączą zalety technologii magnetycznej z korzyściami technologii 24 V. Ponieważ układ elektroniczny został całkowicie wbudowany w chwytak, który łatwo się uruchamia poprzez cyfrowe we/wy, nie jest wymagane miejsce w szafie rozdzielczej na komponenty ani osobny zewnętrzny elektroniczny układ sterujący. Pozawala to zaoszczędzić koszty i zminimalizować nakłady na okablowanie i oddanie do eksploatacji. Chwytaki te od lat są wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, technice lotniczej czy w sektorze obrabiarek. Są tam niezawodnymi partnerami, jeśli chodzi o chwytanie elementów ferromagnetycznych i małych elementów.

Elastyczna obsługa w dowolnej pozycji

SCHUNK uzupełnia teraz swoją ofertę chwytaków magnetycznych o nowe warianty: dwubiegunowy EMH-DP i czterobiegunowy EMH-MP są dodawane do istniejącej rodziny produktów, jednobiegunowego EMH-RP. Wszystkie zajmują mało miejsca i są ekonomiczne – ale każdy wariant ma również swoje szczególne atuty. Jednobiegunowy EMH-RP chwyta płaskie i okrągłe części z równą niezawodnością i powtarzalnością. Wyposażony w poczwórny układ biegunów, EMH-MP jest narzędziem wybieranym między innymi do obsługi materiałów arkuszowych. Jego cyfrowa czterostopniowa regulacja siły chwytania umożliwia oddzielanie nawet bardzo cienkiej blachy. Dwubiegunowy EMH-DP szczególnie sprawdza się w zbieraniu z pojemników, co wiąże się z chwytaniem pomieszanych części. Jego boki są również magnetyczne, dzięki czemu może również chwytać małe elementy, które są ciasno umieszczone między chwytakiem a ścianą pojemnika. Asortyment części można dodatkowo rozszerzyć za pomocą standardowych nakładek na bieguny. Ponieważ chwytanie magnetyczne jest zwykle wykonywane od góry, użytkownicy zawsze zyskują dzięki minimalnemu konturowi kolizyjnemu chwytaków. Jest to szczególnie atrakcyjne w dziedzinie e-mobilności. Tam na przykład ogniwa baterii często muszą być umieszczane blisko siebie, aby wypełnić pakiety baterii lub tace.

Chwytaki magnetyczne Elementy są po prostu chwytane od góry – siłę chwytania można regulować w czterech stopniach.

Bezpieczne trzymanie nawet w sytuacjach awaryjnego zatrzymania

Dostępne w różnych rozmiarach, chwytaki EMH obejmują ogromny zakres mas obrabianych przedmiotów – od 3,5 kg do 175 kg. Detal jest zawsze trzymany absolutnie bezpiecznie –gwarantuje to tryb pracy chwytaków, który opiera się na połączeniu magnesów elektrycznych i trwałych. Niezawodnie utrzymuje strumień magnetyczny nawet po wyłączeniu. Krótki impuls prądu elektrycznego jest wymagany tylko do aktywacji i dezaktywacji systemu, co oznacza, że siła zacisku nie ulega pogorszeniu nawet w przypadku awarii zasilania.

W czasach, gdy firmy zwracają coraz większą uwagę na swój bilans energetyczny, chwytaki magnetyczne są również prawdziwym plusem pod względem wydajności: są zasilane przez oszczędną elektronikę 24 V, która jest instalowana bezpośrednio na chwytaku i jest łatwa do podłączenia. Ta sama elektronika informuje użytkownika o stanie namagnesowania i sygnalizuje za pomocą wyświetlacza LED, czy przedmiot jest obecny. W centrum zastosowań robotów SCHUNK CoLab zainteresowane firmy mogą sprawdzić swoje zastosowanie za pośrednictwem doświadczonych inżynierów.