arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych października 2021

Nowa generacja bloków mocujących z dużą gamą wariantów

Zawsze o krok przed innymi: firma SCHUNK jako pierwsza wprowadziła na rynek bloki mocujące. System modułowy TANDEM3 to kolejny rozdział historii pełnej sukcesów. Nowa seria zastępuje obecny system modułowy TANDEM-plus i rozszerza ofertę o szeroką gamę wariantów. Oznacza to, że firma SCHUNK może zaoferować więcej rozwiązań i usług mocowania detali w ramach swojej oferty standardowej niż inne firmy, będąc pionierem zastosowań w zautomatyzowanym załadunku maszyn.

Blok siły docisku Blok mocujący KSP3 to pierwszy produkt wchodzący w skład nowego systemu modułowego TANDEM3. Dzięki niemu firma SCHUNK otwiera nowe obszary zastosowań w dziedzinie zautomatyzowanego załadunku maszyn.

Już na pierwszy rzut oka uwagę przykuwają trzy wręby bloku mocującego TANDEM KSP3. Jednak to cechy wewnętrzne wyróżniają pierwszy produkt systemu modułowego TANDEM3 od jego poprzedników. Wprowadzając na rynek nowe portfolio bloków mocujących, firma SCHUNK zastępuje obecny system modułowy TANDEM-plus, rozszerzając go o warianty, które zapewniają dodatkowe własności techniczne. Jedna z nich umożliwia opatentowany monitoring położenia szczęki podstawowej za pomocą dynamicznego nacisku, zaś inna pozwala sterować układem pneumatycznych poprzez szczękę. Monitorowanie położenia szczęki lub obecności detalu było możliwa wcześniej jedynie po wykonaniu dodatkowych czynności. Dzięki standardowej integracji firma SCHUNK otwiera nowe pola zastosowań w obszarze zautomatyzowanej obróbki.

Najwyższa siła mocowania, niezliczone warianty

KSP3 wprowadza jeszcze jedną innowację: dzięki zintegrowanym zespołom sprężynowym w imadle pneumatycznym, oferuje wyższą siłę mocowania niż którykolwiek z dotychczasowych modeli. W przypadku odłączenia zasilania pneumatycznego bloku mocującego, siła zaciskowa jest utrzymywana przez sprężyny. Blok mocujący można stosować powszechnie z zastosowaniach, które wymagają niezawodnego mocowania dzięki zapewnieniu stałej, dużej siły mocowania – przede wszystkim w zautomatyzowanym załadunku maszyn. Płyty konsoli umożliwiają szybki i łatwy montaż na stole maszynowym lub w systemie mocującym z funkcją szybkiej wymiany VERO-S, co pozwala obniżyć koszty konfiguracji. Jest również idealny do 6-stronnej obróbki w dwóch ustawieniach. Dwuszczękowe imadło jest dostępne w siedmiu rozmiarach oraz ze standardową szczęką o długim skoku lub szczęką stałą. Razem dostępne jest aż 200 różnych wersji. Niezwykła różnorodność opcji sprzętowych cechuje cały system modułowy TANDEM3. Firma SCHUNK stworzyła również szeroką gamę akcesoriów do tej nowej serii. Obejmują one uniwersalne szczęki mocujące do 3- i 5-osiowej obróbki, a także standaryzowane płyty konsoli zapewniające łatwą konfigurację. Modułowym systemem ekspert technologii mocowania rozszerza swoją już szeroką standardową ofertę o dodatkowe urządzenia mocujące do każdego detalu. Dzięki ogromnej specjalistycznej wiedzy wynikającej z długoletniego doświadczenia firma SCHUNK może w ten sposób spełnić wszystkie wymagania klientów. KSP3 stanowi podstawę modułowego systemu przyszłości. Zostanie on rozszerzony o inne produkty, takie jak 3-szczękowe imadła lub imadła elektryczne.