arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych stycznia 2023

Nowy czujnik wykrywa trzy stany mocowania

Wszechstronny system modułowy SCHUNK VERO-S umożliwia bardzo szybki montaż, pozycjonowanie i mocowanie przedmiotów obrabianych i urządzeń mocujących. Nowy czujnik monitorujący VERO-S AFS3 IOL dostarcza wiarygodnych informacji o stanach mocowania modułów.
Obraz produktu – VERO S Nowy czujnik monitorujący VERO-S AFS3 IOL zapewnia większą przejrzystość procesu. Niezawodnie wskazuje pozycję mocowania modułów.

Niepewność w automatycznym mocowaniu odchodzi do przeszłości: nowe urządzenie VERO-S AFS3 IOL zapewnia większą przejrzystość procesu mocowania, co jest gwarancją precyzji. Czujnik niezawodnie monitoruje pozycje suwaków zaciskowych oraz czy moduł jest „otwarty”, „zamocowany sworzniem mocującym” lub „zamocowany bez sworznia mocującego” za pomocą sygnału IO-Link. Dioda LED sygnalizuje stan zamocowania i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pracy. Podzespół ten można łączyć z modułami mocującymi SCHUNK z serii NSE3 138, NSE3 99 i NSE3 100-75. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wskazuje również, czy nad modułami znajduje się paleta. Ten inteligentny elektroniczny system monitorowania zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa podczas automatycznego mocowania przedmiotu obrabianego. Gwarantuje to niezmiennie wysoki poziom niezawodności procesu. Nie ma potrzeby monitorowania pneumatycznego suwaka mocującego.

Oprócz wygodnego sygnalizowania stanu mocowania, kolejną korzyścią dla klienta jest proste programowanie — programowanie VERO-S AFS3 IOL odbywa się za pośrednictwem znormalizowanego złącza IO-Link i przebiega bardzo szybko. Za pomocą tego złącza można również rejestrować szeroki zakres danych procesu. VERO-S AFS3 IOL działa dzięki energooszczędnemu napięciu znamionowemu 24 V. Jest bardzo łatwy do zainstalowania i jest montowany poza podparciem modułu mocującego.