Niepewność w automatycznym mocowaniu odchodzi do przeszłości: nowe urządzenie VERO-S AFS3 IOL zapewnia większą przejrzystość procesu mocowania, co jest gwarancją precyzji. Za pomocą sygnału IO-Link czujnik niezawodnie zgłasza pozycje suwaków zaciskowych oraz czy moduł jest „otwarty”, „zamocowany sworzniem mocującym” lub „zamocowany bez sworznia mocującego”. Dioda LED sygnalizuje stan zamocowania i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pracy. Podzespół ten można łączyć z modułami mocującymi SCHUNK z serii NSE3 138, NSE3 99 i NSE3 100-75. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wskazuje również, czy nad modułami znajduje się paleta. Ten inteligentny elektroniczny system monitorowania zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa podczas automatycznego mocowania przedmiotu obrabianego. Zapewnia to niezmiennie wysoki poziom niezawodności procesu. Pneumatyczne monitorowanie suwaka mocującego nie jest konieczne. Oprócz wygodnego sygnalizowania stanu mocowania, kolejną korzyścią dla klienta jest proste programowanie — procedura programowania VERO-S AFS3 IOL odbywa się za pośrednictwem znormalizowanego złącza IO-Link i przebiega bardzo szybko. Za pomocą tego złącza można również rejestrować szeroki zakres danych procesu. VERO-S AFS3 IOL działa dzięki energooszczędnemu napięciu znamionowemu 24 V. Jest bardzo łatwy do zainstalowania i jest montowany poza podparciem modułu mocującego.