Na początku targów Hannover Messe Henrik A. Schunk, członek zarządu firmy SCHUNK, objął stanowisko przewodniczącego komitetu sterującego platformy Przemysł 4.0, zastępując na nim dr Franka Possel-Dölkena, dyrektora generalnego Phoenix Contact. Postawił on sobie jasne cele do osiągnięcia podczas dwuletniej kadencji. Chce on przedstawić inicjatywę Manufacturing-X szerszemu gronu odbiorców, jednocześnie skupiając się na perspektywie małych i średnich firm przemysłowych. „Musimy przełożyć naszą wizję na realne rozwiązania, w których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również uczestniczyć na równych prawach” - podkreślił Pan Schunk, który uważa swoją rodzinną firmę za doskonały przykład takiego działania. „Jako pionier na rynku MŚP pokazujemy, jak cyfryzacja może pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej poprzez otwartość i partnerstwo”.
Inicjatywa Manufacturing-X została wdrożona poprzez platformę Przemysł 4.0. Inicjatywa ta dąży do stworzenia doskonałej przestrzeni danych, która cyfrowo połączy niemiecki i europejski przemysł. Dzięki temu łańcuchy wartości staną się bardziej przejrzyste, prężnie działające i zrównoważone, co umożliwi tworzenie nowych, cyfrowych modeli biznesowych. Pan Henrik A. Schunk z entuzjazmem promuje rozwój tej inicjatywy. „Dzięki Manufacturing-X możemy wymieniać dane między branżami, przenosząc cyfryzację na zupełnie nowy poziom”. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i aktywnego zaangażowania małych oraz średnich przedsiębiorstw - dwóch cech, które firma SCHUNK promuje i zamierza wykorzystać na platformie. „Będę pracować nad tym, aby inicjatywa Manufacturing-X była dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Platforma Przemysł 4.0 to centralna sieć cyfryzacji w Niemczech. Przedstawiciele sfery politycznej, biznesu, nauki, związków zawodowych i stowarzyszeń są aktywnie zaangażowani w rozwój tej platformy, której celem jest przyspieszenie cyfrowej transformacji produkcji w Niemczech. Ich wspólnym celem jest długoterminowe zapewnienie wiodącej pozycji niemieckiego i europejskiego przemysłu.