arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Raport techniczny grudnia 2021

Partner innowacji na całe życie

Branża produkcyjna zajmuje kluczową pozycję w sektorze nauk przyrodniczych. W końcu przy wytwarzaniu wrażliwych produktów, które mają bezpośredni kontakt z człowiekiem, niezawodne komponenty systemowe są absolutną koniecznością. W samym sercu procesu: zaawansowane technicznie podzespoły firmy SCHUNK. Spełniają wymagania dotyczące jakości i niezawodności produkcji. Od ponad 30 lat ta rodzinna firma dostarcza klientom z sektora techniki medycznej i automatyki laboratoryjnej standardowe produkty i indywidualne rozwiązania.

CoLab PGN-plus-P, który jest bezobsługowy w całym cyklu życia, z powłoką dostosowaną do potrzeb podczas stosowania do obsługi butelek z lekami w aseptycznym systemie napełniania. Zdjęcie: Steriline

Biotechnologia, technologia medyczna i farmaceutyka współpracują w tej dziedzinie. Ta wielobranżowa współpraca prowadzi do rozwoju nowych produktów z zakresu technologii medycznej, metod leczenia i leków. Przyszłość z lepszym zdrowiem i bezpieczeństwem – oto cel. Branża jest przekonana, że jest przygotowana na przyszłość i odporna na kryzysy. W tym obszarze coraz większego znaczenia nabiera automatyka przemysłowa. Dzieje się tak, ponieważ firmy pracujące w branży nauk przyrodniczych muszą spełniać zarówno najwyższe wymagania dotyczące jakości produktów jak i zapewniać coraz szerszy zakres tematyczny – nie wspominając o wysokiej wydajności i ograniczeniach kosztowych. Innymi słowy, wzrasta potrzeba zwiększania produktywności i rentowności.

Treść dostępna wkrótce Uniwersalny chwytak SCHUNK PGN-plus 64, który posiada certyfikat ISO do pracy w pomieszczeniach czystych, utrzymuje plastikową rurkę, która jest formowana w cewnik balonowy za pomocą ciepła. Zdjęcie: BW-TEC

Partner w dziedzinie nauk przyrodniczych ze specjalistyczną wiedzą na temat zastosowań

Jako doświadczony specjalista w dziedzinie automatyzacji oraz dostawca technologii robotów i maszyn produkcyjnych z ogólnoświatową siecią sprzedaży, SCHUNK jest niezawodnym partnerem dla producentów instalacji i firm z branży automatyki, zwłaszcza dla sektorów nauk przyrodniczych: MedDevices (wyrobów medycznych), MedTech (technologii medycznej), Lab Automation (automatyzacji laboratoryjnej) i Pharma (farmacji). Rodzinna firma SCHUNK działa w tych segmentach przemysłu od ponad 30 lat. W przyszłości w szczególności będą tu wykorzystywane komponenty mechatroniczne firmy SCHUNK, ponieważ można je stosować z praktycznie każdym standardowym sprzętem laboratoryjnym i można je elastycznie dostosowywać do odpowiednich wymagań klientów.

Zdjęcie: chwytak do małych komponentów SCHUNK EGI Chwytak do małych komponentów SCHUNK EGI umożliwia szereg inteligentnych, wysokowydajnych procesów obsługi w takich obszarach, jak zastosowania elektroniczne, farmaceutyczne i laboratoryjne.

Portfolio produktów firmy SCHUNK w zakresie nauk przyrodniczych obejmuje chwytaki, moduły obrotowe, moduły liniowe, a także podzespoły czujników i akcesoria do robotów. Ze względu na swoje bogate doświadczenie w zastosowaniach firma SCHUNK już może poszczycić się w swoim standardowym portfolio komponentami do pomieszczeń czystych z certyfikatem ISO, komponentami skonfigurowanymi pod smary H1 (certyfikat FDA), produktami ATEX i osłonami ochronnymi. Sprawdzone istniejące produkty, takie jak wysokowydajny chwytak równoległy PGN-plus-P i miniaturowy chwytak MGP-plus, zostały zoptymalizowane do użytku medycznego. Oprócz standardowych produktów firma SCHUNK oferuje również zmodyfikowane warianty i rozwiązania klienta dostosowane do konkretnych wymagań. Zespół specjalistów realizuje poszczególne zastosowania automatyki od planowania po certyfikację w ścisłej współpracy z klientem.

Treść dostępna wkrótce Mike Mayer, dyrektor ds. globalnego zarządzania kluczowymi klientami SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar

Mike Mayer, dyrektor ds. globalnego zarządzania kluczowymi klientami, przedstawia informacje na temat obecnych wyzwań i możliwości.

Dlaczego produkcja sprzętu i produktów techniki medycznej jest tak wymagająca? Ponieważ w tym przypadku środowiska produkcyjne różnią się od innych środowisk przemysłowych. Zakłady produkcyjne w segmentach branż MedDevices, MedTech, Lab Automation i Pharma podlegają licznym rygorystycznym wytycznym. Wszystkie używane tutaj urządzenia, produkty i materiały muszą spełniać określone wymagania i normy. Bo ostatecznie chodzi o produkty bezpośrednio dla ludzi, ich zdrowia i ich bezpieczeństwa. Jakie są te szczegółowe wymagania? Obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i normy dotyczące pomieszczeń czystych, na przykład norma ISO 14644-1 i wytyczna VDI 2083, która uzupełnia normę ISO. Określa ona praktyczne aspekty i specyfikę branżową, takie jak specjalne wymagania dotyczące czystości pomieszczenia, mediów użytkowych, pracowników i miejsca pracy. Komponenty automatyki muszą być w stanie wytrzymać wahania temperatury, wysokie naprężenia mechaniczne, a w niektórych przypadkach nawet działanie substancji toksycznych. Na przykład obrabiarki do produkcji implantów i narzędzi chirurgicznych muszą działać precyzyjnie i niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach. Tu nie ma miejsca na porażkę! Czy wytyczne dla branż z obszaru nauk przyrodniczych są uniwersalne?

Tak, są. Obowiązują surowe przepisy prawne, na przykład nowe europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych, ustawa o wdrożeniu prawa dotyczącego wyrobów medycznych (MPDG), dyrektywa ATEX dla atmosfer zagrożonych wybuchem oraz różne niezbędne certyfikaty ISO. Portfolio SCHUNK już częściowo spełnia te wymagania w wersji standardowej.

Jakie są korzyści dla producentów instalacji, którzy produkują maszyny do wytwarzania produktów technologii medycznej, gdy używają komponentów SCHUNK?

SCHUNK posiada wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie robotyki, automatyzacji i obsługi montażu. Nasi klienci korzystają z tej wiedzy. Doskonale znamy wymagania branży nauk przyrodniczych, a nasze portfolio produktów i usług zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zastosowań. Nasze know-how w zakresie zastosowań pomaga nam zapewnić, że procesy produkcyjne w branży life science przebiegają bezpiecznie, niezawodnie, ekonomicznie, a przede wszystkim na najwyższym poziomie jakości.

Z czego konkretnie składa się portfolio działu nauk przyrodniczych firmy SCHUNK?

Moduły SCHUNK są kompatybilne z pomieszczeniami czystymi i produkowane z najwyższej jakości materiałów. Te komponenty z certyfikatem ISO do pomieszczeń czystych skonfigurowane ze smarami H1 – co oznacza, że smarowanie odbywa się za pomocą smarów do kontaktu z wyrobami spożywczymi, które są certyfikowane przez agencję FDA – są już dostępne w naszej standardowej ofercie. Dostarczamy również produkty ATEX oraz pokrywy ochronne. Wszystkie te trwałe moduły charakteryzują się niezawodnością, pewnością procesu i opłacalnością, zwłaszcza w przypadku produkcji części we wrażliwych środowiskach produkcyjnych.

SCHUNK jest znanym światowym liderem na rynku systemów chwytających i technologii mocowania do klasycznej inżynierii mechanicznej. Co wypełnia lukę w kwestiach technologii medycznej?

W segmentach nauk przyrodniczych wiedza naukowo-medyczna łączy się z najlepszymi technologiami i wydajnością przemysłową. To sprawia, że współpraca firmy SCHUNK specjalizującej się w automatyzacji z branżą nauk przyrodniczych jest idealna – wręcz wzorowa. Postęp technologiczny i sukcesy medyczne zawsze idą w parze. A obecne przejście od technologii analogowych do cyfrowych umożliwia nowe koncepcje i procesy – nie tylko w produkcji samych urządzeń, ale także w zastosowaniach medycznych. Ze względu na cyfryzację produktów i procesów, w szczególności komponenty mechatroniczne SCHUNK zyskują na znaczeniu, ponieważ coraz bardziej inteligentne funkcje oferują nowe możliwości indywidualnej adaptacji i dostarczania informacji zwrotnej.

Czy możesz podać konkretny przykład?

SCHUNK zapewnia znaczne wsparcie, na przykład w zakresie technologii czujników w salach operacyjnych z wykorzystaniem systemów czułych robotów. Innym przykładem są systemy wspomagające rehabilitację pacjenta. Na przykład u pacjenta po udarze roboty mogą pomóc w trenowaniu układu ruchowego. W tym przypadku czujniki SCHUNK FTN-AXIA80 w pedałach systemu treningowego dokonują precyzyjnego pomiaru siły i momentu obrotowego oraz reagują na najmniejsze działanie pacjenta. Mierzą siłę, jakiej pacjent używa do naciskania pedałów i przesyłają wyniki z powrotem do robota, umożliwiając interaktywne programy rehabilitacyjne.

Treść dostępna wkrótce Czujniki SCHUNK FTN-AXIA80 są stosowane w pedałach robotów rehabilitacyjnych Lambda Health. Zdjęcie: Lambda
Treść dostępna wkrótce Czujniki SCHUNK FTN-AXIA80 są stosowane w pedałach robotów rehabilitacyjnych Lambda Health. Zdjęcie: Lambda
Jaką rolę odgrywają chwytaki SCHUNK w branży nauk przyrodniczych?

Dzięki swoim specjalnym cechom, portfolio systemów chwytających SCHUNK odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Regulowana siła chwytu, delikatne chwytanie za pomocą miękkiego chwytu i stałe utrzymanie siły chwytu to tylko kilka ważnych cech, jeśli chodzi o obsługę najbardziej wrażliwych części. Bezobsługowe w całym okresie użytkowania chwytaki, certyfikacja ISO dla pomieszczeń czystych i smarowanie smarami H1 to dodatkowe parametry, które sprawiają, że chwytaki SCHUNK są niezbędne w branży nauk przyrodniczych. Sprawdziły się już w niezliczonych zastosowaniach.

Czy możesz podać przykłady konkretnych zastosowań chwytaków?

Oczywiście. Jednym z przykładów jest zautomatyzowana produkcja implantów panewkowych wykonanych ze stopu tytanu. Chwytaki centryczne PGN-Plus-P ładują maszyny do cięcia o różnych seriach i rozmiarach produktów, które są obsługiwane przez system szybkiej wymiany SCHUNK SWS. Odbywa się to w sposób elastyczny i oszczędzający miejsce. Chwytaki SCHUNK odgrywają również rolę w produkcji bardzo czułych cewników balonowych, które są umieszczane w tętnicach wokół serca – niezwykle precyzyjnie utrzymują materiał podczas procesu formowania. Oprócz certyfikacji „ISO cleanroom” maszyny produkcyjnej, ta aplikacja wymaga stabilności na obciążenia boczne związane z procesem – typowe zastosowanie dla PGN-plus-64. Nasze moduły elektryczne, takie jak chwytak małych komponentów EGP z IO-Link lub kompaktowy moduł obrotowy chwytaka EGS, są często używane w laboratoriach i robią wrażenie pod względem czasów cykli i elastycznych pozycji palców.

Laboratoria są zwykle niedostępne dla ogółu społeczeństwa. Proszę uchylić rąbka tajemnicy – jakie zastosowania laboratoryjne i farmaceutyczne obsługuje SCHUNK?

SCHUNK jest bardzo aktywnym ekspertem w dziedzinie automatyzacji w laboratoriach oraz przemyśle farmaceutycznym i zgromadził duże doświadczenie w różnych zastosowaniach. Na przykład, jeśli chodzi o mechaniczne obchodzenie się z próbkami mikrobiologicznymi, gdzie precyzja i dynamika są niezbędne. W większości przypadków rozwiązanie do obsługi również musi być zaprojektowane tak, aby oszczędzać miejsce, ale w taki czy inny sposób zawsze musi być całkowicie niezawodne procesowo. Innym przykładem jest obsługa cieczy, tj. dozowanie i pipetowanie w celu przygotowania analizy próbek. Liczy się tutaj dokładne pozycjonowanie i stuprocentowo niezawodna obsługa. Roboty z systemami wymiany SCHUNK są również wykorzystywane do w pełni zautomatyzowanego przygotowywania leków do różnych pojemników, na przykład szklanych fiolek lub worków infuzyjnych. W zależności od pojemnika i sekcji procesu robot wykorzystuje różne chwytaki SCHUNK. Pozwala to na uzyskanie specjalnych, specyficznych dla pacjenta preparatów leków, takich jak na przykład te stosowane w chemioterapii. W ten sposób można również zautomatyzować małe i średnie serie obróbki.

Czy są zastosowania laboratoryjne SCHUNK związane z pandemią COVID-19?

Tak, właściwie jedno bardzo na czasie, które nigdy wcześniej nie było instalowane w laboratorium w ten sposób. Jest to zrobotyzowane stanowisko, które w pełni automatycznie ocenia probówki do PCR i zostało opracowane przez specjalnego producenta maszyn w południowych Niemczech. Sercem tego systemu są dwa współpracujące roboty sześcioramienne z pięcioma elektrycznie sterowanymi chwytakami do małych elementów typu SCHUNK EGP. Te probówki na koronawirusa COVID wykonane z ciągliwego plastiku muszą być chwytane i trzymane absolutnie niezawodnie. Pod żadnym pozorem w tym zastosowaniu nic nie może upaść! Firma SCHUNK rozwiązała to wyzwanie, używając EGP 64 z IO-Link i zintegrowanym oprogramowaniem Softgrip, zapewniając delikatne i niezawodne chwytanie wrażliwych probówek. Absolutna innowacja w technologii laboratoryjnej! Firma SCHUNK jest również aktywnie zaangażowana w procesy napełniania fiolek, które stały się teraz dość znane ze względu na fakt, że transportowane są w nich również płynne szczepionki.

Treść dostępna wkrótce W swoim nowym centrum zastosowań robotów CoLab firma SCHUNK przedstawia informacje na temat rozwiązań z dziedziny life science podczas bieżącej, specjalnej wystawy.

Obecne trendy technologiczne obejmują wykorzystywanie natury jako inspiracji dla rozwiązań – na przykład jej ruchów, konstrukcji i materiałów. Czy SCHUNK również wykorzystuje naturę jako wzór?

Tak, natura inspiruje nas szczególnie, jeśli chodzi o chwytanie i trzymanie. W ten sposób opracowaliśmy ADHESO, chwytak, który wykorzystuje istniejące siły przyciągania na poziomie molekularnym – siły Van der Waalsa. Tę naturalną zasadę działania można zaobserwować na przykład u gekonów, gdy poruszają się bardzo szybko po różnych powierzchniach, nawet do góry nogami, nie spadając. Powierzchnia adhezyjna ADHESO jest zaprojektowana w taki sposób, aby akumulować bardzo wiele małych międzycząsteczkowych sił przyciągania, umożliwiając chwytakowi manipulowanie zarówno lekkimi, jak i ciężkimi częściami delikatnie i bez pozostałości – bez żadnego zewnętrznego zasilania! Zasada działania otwiera wiele nowych obszarów zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, ale jest szczególnie interesująca w środowiskach wrażliwych higienicznie. Ponieważ ADHESO działa bez emisji cząstek, nie ma też kwestii ścierania. Dlatego chwytaki ADHESO są idealne do zastosowań w pomieszczeniach czystych w laboratoriach, przemyśle medycznym i farmaceutycznym oraz w przemyśle elektrycznym. Firma SCHUNK zrobiła spore wrażenie podczas German Innovation Award 2021 dzięki tej funkcjonalnej i zrównoważonej koncepcji chwytania, i została nagrodzona jako innowacja w kategorii „Maszyny i inżynieria”.