arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowania przedmiotu obrabianego sierpnia 2022

Perfekcja dzięki trzem szczękom

Historia sukcesu systemu modułowego TANDEM3 trwa nadal – nowy trójszczękowy blok mocujący zapewnia jeszcze większą swobodę projektowania zautomatyzowanego załadunku maszyny w czterech wariantach uruchamiania.
TANDEM KSP3

Duża siła mocowania i dokładność połączona z kompaktową konstrukcją to cechy wszystkich bloków mocujących TANDEM3. Czyni to z nich idealne wsparcie do niezawodnego mocowania przedmiotu obrabianego w ograniczonej przestrzeni. Różnorodne pneumatyczne funkcje monitorowania, opcjonalne funkcje wzmocnienia siły docisku do uruchamiania pneumatycznego oraz szeroka gama akcesoriów sprawiają, że doskonale nadają się do zautomatyzowanego zastosowania w branży obróbki skrawaniem. To sprawia, że blok mocujący TANDEM3 jest idealnym wsparciem przy obróbce małych i bardzo dużych partii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Cztery warianty mocowania cylindrycznego

Nowy trójszczękowy blok mocujący stanowi kolejny moduł do stacjonarnego mocowania cylindrycznych detali dla serii TANDEM3. Równomierne rozłożenie siły zapewnia bezpieczne i powtarzalne mocowanie. Podobnie jak jego dwuszczękowy odpowiednik, jest również wyposażony w zaawansowany system smarowania, który zapewnia wysoką wydajność i stałe siły mocowania. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny zapewnia kontrolowane odprowadzanie wiórów i oznacza, że obrabiany przedmiot jest łatwo dostępny podczas każdej czynności obróbkowej. Dodatkowe zaślepki zabezpieczające zapobiegają nagromadzeniu wiórów. Urządzenie mocujące jest dostępne w wersji pneumatycznej (KRP3), hydraulicznej (KRH3), sprężynowej (KRF3), a wkrótce również w wersji elektrycznej (KRE3). Zintegrowane funkcje monitorowania sprawiają, że centryczne imadło mocujące idealnie nadaje się do stosowania do automatycznego załadunku maszyn. W ten sposób można sprawdzać pozycję szczęki bazowej za pomocą ciśnienia dynamicznego lub niezawodnie sprawdzać powierzchnię mocowania przedmiotu obrabianego podczas automatycznego załadunku. Standardowe płyty konsoli umożliwiają szybki i łatwy montaż lub wymianę imadeł na stole maszynowym lub w systemie szybkiej wymiany palet VERO-S.

Zacisk trójszczękowy jest dostępny w czterech rozmiarach od 100 do 250 w wersji standardowej lub o wydłużonym skoku. Jego siła zacisku waha się od 18 do 66,5 kN. Dzięki rozbudowanemu systemowi modułowemu i wszechstronnej gamie akcesoriów obejmujących szczęki mocujące oraz opcje mocowania i monitorowania, firma SCHUNK oferuje rozwiązania mocujące do każdego zastosowania.