arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych marca 2021

Precyzyjne imadło do małych części z dużą siłą zacisku

Oszczędza czas i zwiększa produktywność: Nowe imadło firmy SCHUNK do małych części KONTEC KSC mini z systemem szybkiej wymiany szczęk można szybko zmodernizować bez użycia narzędzi. Ze względu na optymalną dostępność idealnie nadaje się również do obróbki 5-stronnej.

Nowy SCHUNK KONTEC KSC Nowy moduł KONTEC KSC mini firmy SCHUNK zapewnia najprostszą obsługę małych elementów dzięki symetrycznemu mocowaniu z dużymi siłami zacisku.

Szybkość jest kluczem do sukcesu – zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę mocowanych części. Jednak w tym kontekście elastyczność jest kwestią, której nie można lekceważyć. Nowe imadło do małych części SCHUNK KONTEC KSC mini wyróżnia się zwartą budową, łatwą obsługą i dużą siłą mocowania. System szybkiej wymiany szczęk umożliwia użytkownikom konwersję kompaktowego imadła w sposób praktyczny i bez żadnych narzędzi. Użytkownicy mogą wymieniać szczęki, po prostu wpinając je i wypinając. Dlatego imadło KONTEC KSC mini jest najczęściej wybieranym urządzeniem mocującym do elastycznych zastosowań w wydajnej obróbce wstępnej i wykończeniowej, co więcej konwersja na większy zakres mocowania jest możliwa bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. Różne szerokości szczęk 45 i 70 mm mogą być używane na tym samym imadle podstawowym, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych zadań mocowania.

Kompaktowe imadło o dużej mocy

Pomimo swoich kompaktowych wymiarów, KONTEC KSC mini oferuje dużą siłę mocującą wynoszącą maksymalnie 16 kN, co sprawia, że wstępne wytłaczanie nie jest konieczne. Dzięki temu nadaje się do dowolnego zastosowania w sektorze małych części, w którym mocowanie odbywa się od środka. Dlatego jest tak samo interesujący dla przemysłu motoryzacyjnego i obróbki skrawaniem, jak i do produkcji narzędzi i form. Dzięki dużej sile mocowania imadło nadaje się do obróbki wstępnej i wykończeniowej. Imadło do mocowania małych części ma szerokość 70 mm i osiąga maksymalny moment obrotowy 50 Nm. Jest dostępne długości 80 lub 100 mm i tym samym zapewnia dużą elastyczność w zakresie obrabianego przedmiotu. Hartowany korpus ze stali nierdzewnej zapewnia również długą żywotność.