arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia mocowania przedmiotu obrabianego września 2024

ROTA-ML flex 2+2: Niższy, lżejszy i lepszy niż kiedykolwiek

Czteroszczękowy ręczny uchwyt tokarski ROTA-ML flex 2+2 firmy SCHUNK przeszedł kompleksowy lifting. Efekt: jest niższy, lżejszy – i jeszcze bardziej elastyczny! Na międzynarodowych targach obróbki metali AMB 2024 w Stuttgarcie firma SCHUNK po raz pierwszy zaprezentuje nową, zmodernizowaną wersję swojego rozwiązania.
Treść dostępna wkrótce

Dzięki centrycznie kompensującemu uchwytowi tokarskiemu ROTA-ML flex 2+2 firma SCHUNK od 2020 roku ma w swojej ofercie ręczny uchwyt tokarski o niskich wymaganiach konserwacyjnych. Umożliwia on precyzyjne i wydajne mocowanie przedmiotów obrabianych o niemal dowolnym kształcie – okrągłym, sześciennym lub nieregularnym – w centrach frezarsko-tokarskich. Opatentowana koncepcja napędu charakteryzuje się wyjątkowo dużym skokiem kompensacyjnym, wynoszącym 12 mm na szczękę. Dzięki tym modyfikacjom firma SCHUNK znacząco udoskonaliła ręczny uchwyt tokarski.

Masa niższa nawet o 40 procent

Dzięki ulepszeniom konstrukcji, zaczynając od średnicy 500 milimetrów, firma specjalizująca się w mocowaniu narzędzi i przedmiotów obrabianych zmniejszyła wysokość uchwytu nawet o 30 procent. Dzięki temu masa uchwytu spadła nawet o 40 procent. Mniejsza masa umożliwia zwiększenie prędkości obrotowej stołu, a także niezawodną obróbkę nawet większych i cięższych detali. Zwiększa to różnorodność zastosowań przy użyciu tylko jednego uchwytu, a także wydajność procesów obróbki.

Zmodyfikowana płyta bazowa uchwytu zapewnia również większą elastyczność. Uchwyty tokarskie można szybko i łatwo skonfigurować na niemal każdym stole maszynowym.

Niskie nakłady na konserwację dzięki koncepcji uszczelnienia

Uchwyt tokarski nadal posiada specjalne uszczelnienia na prowadnicach szynowych. Zapobiegają one wypłukiwaniu smaru i ograniczają stopniową utratę siły zacisku. Zapewnia to precyzyjne działanie uchwytu tokarskiego, nawet przy małej sile mocowania. Opatentowana koncepcja uszczelnienia chroni kinematykę napędu przed pyłem i wiórami, zwiększając tym samym niezawodność procesu i wydłużając okresy między przeglądami. Ponadto kołek wskaźnikowy na każdej szczęce sygnalizuje optymalny zakres mocowania, zapewniający bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.

Firma SCHUNK oferuje elastyczny, ręczny uchwyt tokarski w ośmiu rozmiarach o średnicy od 260 do 1200 mm.