Zautomatyzowane procesy wykorzystujące robotykę przemysłową i współpracującą zwiększają wydajność produkcji. Jednak rozpoczęcie pracy z automatyzacją nie zawsze jest łatwe, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Właśnie tam SCHUNK zapewnia wsparcie dzięki dziesięcioleciom doświadczenia w zakresie zastosowań. We włoskim centrum zastosowań robotów potrzeby automatyzacji klientów można teraz analizować, sprawdzać pod kątem wykonalności i zatwierdzać. Cel: zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego dla klientów i zaoferowanie konkretnego wsparcia w uruchomieniu zautomatyzowanego procesu. Dzięki takiemu praktycznemu podejściu firma SCHUNK zmniejsza bariery w rozpoczęciu automatyzacji dla klientów, którzy przed zakupem mogą przetestować polecane przez firmę SCHUNK zastosowanie. „Nasz CoLab to także wielofunkcyjna przestrzeń do szkoleń i eventów wspólnie z naszymi partnerami” – wyjaśnia Andrea Lolli, Sales Manager systemów chwytakowych, która kierowała wdrożeniem projektu we włoskim oddziale.
Na imprezę otwierającą 11 lipca 2022 r., przy wsparciu producentów robotów ABB, FANUC, Omron i UR, przygotowano różne zastosowania demonstracyjne, aby pokazać odwiedzającym pełen zakres możliwości. Ich wachlarz obejmował obsługę wrażliwych części za pomocą inspirowanej biologicznie technologii chwytania ADHESO, zautomatyzowaną obróbkę powierzchni za pomocą nowych narzędzi SCHUNK R-EMENDO oraz zastosowania do pobierania z pojemników. Symulowano również półautomatyczne ładowanie maszyny za pomocą kobotów i praktycznych zestawów zastosowań SCHUNK MTB. Możliwości są praktycznie nieskończone. SCHUNK pokazuje, jak to się robi.