arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań października 2021

SCHUNK pokazuje, że dużo się dzieje

Porady na targach bezpośrednio z Centrum Zastosowań Robotów – w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Firma SCHUNK zaprezentuje to rozwiązanie podczas tegorocznych targów SPS odbywających się w dniach od 23 do 25 listopada w Norymberdze. Na stoisku multimedialnym klienci będą mogli zapoznać się z różnymi rozwiązaniami do inteligentnych procesów automatyzacji. Eksperci aplikacji poprowadzą klientów przez różne obszary zastosowań podczas osobistej wymiany technicznej lub bezpośredniego połączenia na żywo z firmą SCHUNK.

Chwytak do małych komponentów EGI firmy SCHUNK Chwytak do małych komponentów SCHUNK EGI umożliwia szereg inteligentnych, wysokowydajnych procesów obsługi w takich obszarach, jak zastosowania elektroniczne, farmaceutyczne i laboratoryjne.

Wiele się dzieje w rozwoju technologii automatyzacji – nie tylko dzięki firmie SCHUNK. Lider technologii w zakresie systemów chwytakowych i techniki mocowania z wieloletnią wiedzą na temat zastosowań zna zarówno potrzeby, jak i oczekiwania rynku, klientów i partnerów. Ta współpraca tworzy nowe możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych dzięki opracowywaniu innowacyjnych produktów, nowoczesnych technologii i odpowiednio dostosowanych usług. Niezależnie od tego, czy są to pierwsze kroki w procesach automatyzacji, czy kontrola już wdrożonych procesów produkcyjnych – firma SCHUNK wychodzi naprzeciw wyzwaniom i otwiera nowe ścieżki automatyzacji dla wielu różnych branż.

Treść dostępna wkrótce

Znajduje to również odzwierciedlenie w rozszerzonej koncepcji interaktywnego stoiska podczas targów inteligentnej i cyfrowej automatyzacji SPS. Na stoisku firmy SCHUNK goście będą mogli zapoznać się z przykładami rozwiązań dla całego zakresu czynności wymaganych w zautomatyzowanej produkcji, takich jak delikatne chwytanie wrażliwych komponentów, automatyzacja montażu elektrycznego lub ekscytujące, praktyczne przykłady z zakresu nauk przyrodniczych. Na różnych stanowiskach odwiedzający mogą wymieniać informacje bezpośrednio z ekspertami SCHUNK w Centrum Zastosowań Robotów CoLab, dotyczące ekscytujących koncepcji chwytania, takich jak inspirowana bioniką technologia chwytaka ADHESO lub chwytanie magnetyczne za pomocą kobotów.

Treść dostępna wkrótce

Ponadto inżynierowie ds. zastosowań pokażą na żywo, w jaki sposób procesy gratowania, szlifowania lub polerowania można łatwo przekształcić z ręcznych w zautomatyzowane za pomocą nowych narzędzi SCHUNK. Podczas targów SPS każdy może uzyskać wyjątkowy wgląd za kulisy działania firmy SCHUNK podczas wirtualnej wycieczki po zakładzie produkcyjnym.

Firma SCHUNK na targach SPS 2021: hala 3A, stoisko 111

Treść dostępna wkrótce