Dzięki serii ERT firma SCHUNK oferuje moduły obrotowe, które charakteryzują się szczególnie płaską konstrukcją, a jednocześnie umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, elastycznych i niezwykle dynamicznych ruchów obrotowych. Moduł może być używany jako stół obrotowy dla komponentów, grup montażowych i narzędzi, a także jako moduł obrotowy w rozwiązaniach suwnicowych oraz jako obrotowy stół indeksujący lub moduł precyzyjnego pozycjonowania. Bezpośredni napęd zapewniany przez stale wzbudzany silnik momentowy umożliwia wykonywanie precyzyjnych, niezwykle dynamicznych ruchów. Enkoder absolutny, który eliminuje potrzebę wykonywania przebiegu referencyjnego, zapewnia powtarzalność na poziomie 0,01°. Krótki czas reakcji i wysoki moment obrotowy to dodatkowe atuty zapewniane przez serię ERT. Duży otwór centralny umożliwia poprowadzenie kabli i węży oraz nawet wykorzystanie kamery. Nawet w przypadku korzystania z opcjonalnego hamulca elektrycznego, który jest sterowany bezpośrednio za pomocą sterownika, niewielka wysokość całkowita (do 40% mniejsza niż w przypadku porównywalnych jednostek) pozostaje niezmieniona. To sprawia, że moduły obrotowe serii ERT są najlepszym wyborem do zastosowań związanych z montażem i obsługą kompaktowych elementów.
Rozwiązanie ERT 100 w nowym rozmiarze zapewniające nominalny moment obrotowy rzędu 16,7 Nm wpasowuje się pomiędzy popularne modele ERT, które wcześniej były dostępne w rozmiarach 12, 50 i 300 z nominalnym momentem obrotowym o wartości 1,5 Nm, 7,8 Nm i 32 Nm. Jednocześnie firma SCHUNK jeszcze bardziej zwiększyła różnorodność interfejsów systemów pomiarowych, dzięki czemu moduły można jeszcze bardziej elastycznie łączyć z różnymi sterownikami napędu. W przypadku złączy HIPERFACE® i DRIVE-CLiQ połączenie odbywa się za pomocą dwóch znormalizowanych złączy wtykowych, oddzielnie dla kabli silnika i enkodera. Nowością jest interfejs enkodera HIPERFACE DSL®, który łączy w sobie wszystkie zalety cyfrowego interfejsu działającego w czasie rzeczywistym. Dzięki wykonaniu w technologii jednoprzewodowej zapewnia on oszczędności kosztów i jest łatwy do wdrożenia, co powoduje ogromny wzrost wydajności i stanowi ważną podstawę dla zastosowań na potrzeby Przemysłu 4.0. Układ pomiaru ścieżki modułu obrotowego ERT działa jako układ informacji zwrotnej silnika do pomiaru bezwzględnego, wersja jednobiegowa ze złączami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® i DRIVE-CLiQ.
Oprócz elektrycznego hamulca przytrzymującego firma SCHUNK na zamówienie zapewnia opcjonalny wyższy stopień ochrony IP54 i certyfikat UL zgodny z przepisami amerykańskimi i kanadyjskimi. Wachlarz możliwych zastosowań jest ogromny. Rozciąga się od montażu ogniw akumulatorowych i obsługi spinek do włosów do użytku stacjonarnego jako obrotowy stół podziałowy. Można go dodatkowo wykorzystać w branży elektronicznej, branży technologii medycznych i laboratoryjnych oraz w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i w branży energetyki słonecznej, a także w innych zastosowaniach zoptymalizowanych pod kątem montażu, np. w branży inżynierii mechanicznej, obróbki laserowej lub w procesach pakowania. Ważne jest również to, że firma SCHUNK udostępnia swoim klientom cyfrowe narzędzie projektowe ERT, które mogą oni pobrać w celu wykonania precyzyjnych obliczeń i projektowania czasu obrotu, po raz kolejny udowadniając w ten sposób, że jest ona ekspertem w dziedzinie automatyzacji, który zapewnia kompleksowe rozwiązania.