arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Mocowanie narzędzi i przedmiotów obrabianych marca 2021

Uchwyt z systemem szybkiej wymiany do obsługi małych i średnich partii zabezpieczony przed zanieczyszczeniem

Do bardziej wydajnej produkcji toczonych części potrzebne są łatwe w utrzymaniu i niezawodnie precyzyjne urządzenia mocujące, które można szybko i łatwo zmieniać i które w razie konieczności można automatycznie ładować. Właśnie z myślą o tym zaprojektowany został uchwyt SCHUNK ROTA THW3 ze szczękami szybkowymiennymi z opatentowanym uszczelnieniem mechanizmu. Jego zalety obejmują stałą i wysoką stabilność procesu, stałe siły mocowania oraz długie okresy międzyobsługowe.

Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk SCHUNK ROTA THW3 Uchwyt SCHUNK ROTA THW3 z szybko wymiennymi szczękami i opatentowanym uszczelnieniem zapewnia stałą siłę mocowania, długie okresy międzyobsługowe i wysoką niezawodność.

Uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań

Dzięki wyposażeniu go w system szybkiej wymiany szczęk uchwyt ROTA THW3 można szybko przezbroić do obsługi nowego asortymentu części na tokarkach CNC, tokarkach pionowych, z przechwytem oraz centrach frezarskich/tokarskich, a także zapewnia on doskonałą powtarzalność mocowania po zmianie szczęki, nawet do < 0,02 mm. Oznacza to, że można wielokrotnie wykorzystywać uprzednio wykręcone zestawy szczęk, nawet do zastosowań, w których zachowanie tolerancji jest nie lada wyzwaniem. W zależności od wielkości, skok szczęk bazowych z ząbkowaniem prostym wynosi od 6,7 mm do 10,5 mm. Tłok pierścieniowy przenosi siłę bezpośrednio, co zapewnia wysoką wydajność: siła mocowania najmniejszego rozmiaru 200 wynosi 64 kN, a od rozmiaru 400 uchwyt osiąga siłę mocowania wynoszącą 240 kN. Korpus uchwytu jest hartowany i bardzo sztywny, co pozwala na osiąganie precyzyjnych i niezawodnych wyników nawet podczas obróbki ciężkiej. Dzięki zoptymalizowanemu konturowi zewnętrznemu uchwyt ten stanowi idealne rozwiązanie do frezowania. Wszechstronność zastosowań uchwytu zapewniają: duży otwór przelotowy o wielkości od 52 mm (rozmiar 200) do 165 mm (rozmiar 630), wymienne od przodu centralne systemy tulejowe oraz możliwość mocowania na średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Dodatkowo uchwyt tokarski można także wyposażyć w regulowany ogranicznik detalu.

Szybka wyszukiwarka szczęk tokarskich

Wyszukiwanie szczęk pasujących do uchwytu SCHUNK ROTA THW3 jest dziecinnie proste dzięki szybkiej wyszukiwarce szczęk tokarskich: wystarczą cztery kliknięcia, aby uzyskać dane o producencie uchwytu, typie uchwytu, rozmiarze i szczegółach produktu. Następnie, za naciśnięciem przycisku użytkownik otrzymuje listę wszystkich pasujących szczęk tokarskich z ponad 1200 typów szczęk z największego na świecie standardowej gamy szczęk tokarskich firmy SCHUNK. Pasujące szczęki można wybrać bezpośrednio w szybkiej wyszukiwarce i zamówić w sklepie internetowym SCHUNK.