Jaki kurs obierze automatyka przemysłowa? Czterodniowe targi automatica w Monachium dostarczyły odpowiedzi, ale także postawiły nowe, naglące pytania. Firma SCHUNK po raz pierwszy zaprezentowała na wydarzeniu publicznym nowe motto „Ramię w ramię ku przyszłości”, które wskazuje na drogę, jaką podąża rodzinne przedsiębiorstwo. Branża automatyki zmienia się i nabiera tempa ze względu na rosnącą modularyzację, otwarte interfejsy i łatwą dostępność. SCHUNK jako ekspert w dziedzinie automatyzacji chce aktywnie kształtować tę zmianę wraz z klientami i partnerami oraz napędzać ją – dzięki nowym koncepcjom automatyzacji, rozwiązaniom branżowym i usługom cyfrowym.
Na przykład w Monachium firma SCHUNK zaprezentowała kilka nowych siłowników pneumatycznych - technologię, która ze względu na swoją solidność i niezawodność procesową będzie w przyszłości miała kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach. W tym celu firma SCHUNK wykorzystała całe swoje doświadczenie w opracowywaniu narzędzi cyfrowych, które znacznie skrócą czas i nakłady wymagane do planowania i zakupów w przyszłości. Nowe, oparte na przeglądarce konfiguratory bez licencji mogą być już używane do indywidualnego planowania, integracji i zamawiania chwytaków pneumatycznych i palców chwytaka SCHUNK bezpośrednio w sklepie internetowym. Wkrótce dodane zostaną również chwytaki elektryczne i płyty adaptacyjne. Odwiedzający mogli wypróbować nowy konfigurator chwytaków do prezentowanego po raz pierwszy chwytaka PLG o długim skoku i złożyć wybrany chwytak na żywo w zaledwie 10 minut. Nowy pneumatyczny mocarz o imponującym skoku 400 mm na szczękę jest szczególnie godny zainteresowania w przypadku dużych zadań w zakresie przenoszenia materiałów w branży opakowaniowej, motoryzacyjnej, AGD lub logistycznej. Zaawansowane technologie i cyfrowe funkcje odnajdujemy również w nowym, pneumatycznym chwytaku uniwersalnym PGL-plus-P. Jest pierwszym chwytakiem w swoim rodzaju, który ma w standardzie bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki certyfikowanemu, bezpiecznemu podtrzymywaniu siły chwytania GripGuard i zintegrowanemu systemowi czujników IOL.
Firma SCHUNK przedstawiła szeroki zakres możliwości automatyzacji za pomocą różnych ruchomych eksponatów do przenoszenia pneumatycznego, elektrycznego, magnetyczneego i adhezyjnego. Po długiej przerwie w targach odwiedzający mogli po raz pierwszy zobaczyć na żywo złożoną i wielokrotnie nagradzaną technologię chwytania ADHESO. Inspirowane przyrodą chwytaki, nie zużywają żadnej energii. W naturalnej kolei rzeczy ciekawscy goście brali chwytaki adhezyjne i testowali je na różnych przedmiotach, z których część przynieśli ze sobą. Podejścia uwzględniające automatyzację można znaleźć również w innych obszarach. Dzieje się tak, ponieważ roboty nie tylko ładują i rozładowują maszyny oraz pomagają w montażu, ale także podejmują się niepopularnych, ale kluczowych zadań obróbczych, takich jak gratowanie, szlifowanie czy polerowanie. SCHUNK jako ekspert ds. automatyzacji kilka razy dziennie demonstrował na żywo, jak to działa. Dzięki narzędziom R-EMENDO wiele zadań można automatycznie powiązać bezpośrednio z procesem obróbki w obrabiarce.
Oprócz prezentacji innowacyjnych technologii produktowych, jedna kwestia była ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej: wymiana pomysłów. Dyskusja w gronie ekspertów, która zgromadziła przedstawicieli różnych dziedzin automatyki, stworzyła ramy dla tej wymiany. Pod hasłem „Enable Automation” („Stymulujmy automatyzację”) start-upy, producenci robotów, integratorzy systemów i platformy dołączyli do firmy SCHUNK, aby omówić przyszłe wyzwania i możliwości projektowe dla rozwijającego się sektora automatyzacji. Spotkanie okrągłego stołu, zainicjowane przez firmę SCHUNK, było moderowane przez Armina Barnitzkego, redaktora naczelnego czasopisma branżowego Automationspraxis. Uczestnicy zgodzili się, że w przyszłości należy bardziej skupić się na klientach i ich potrzebach. Ten nowy pomysł jest już realizowany w CoLabs firmy SCHUNK, jak wyjaśnił dyrektor operacyjny SCHUNK Johannes Ketterer: „Jedynym celem naszych CoLabs jest umożliwienie automatyzacji. Dzięki elastyczności i ustandaryzowanym komponentom weryfikujemy koncepcję i pokazujemy nowicjuszom w dziedzinie automatyzacji, że ich obecne procesy ręczne można zasadniczo zautomatyzować. Zmniejsza to nie tylko ryzyko techniczne, ale także bariery, z którymi borykają się nasi klienci na początku automatyzacji”. Idea uczynienia wiedzy tak łatwo dostępną, jak tylko możliwe, przyświeca również platformom automatyzacji, takim jak Unchained Robotics, której dyrektor generalny Mladen Milicevic również zasiadał przy okrągłym stole. Pozostali uczestnicy to Katja Butterweck, globalna specjalistka ds. produktu w ABB, dr Rüdiger Brockmann, dyrektor techniczny i dyrektor ds. bezpieczeństwa w Zeltwanger, Dirk Engelbrecht, dyrektor generalny andugo oraz Thomas Retzlaff, wiceprezes ds. rozwoju współpracy partnerskiej i ekosystemów w Wandelbots. Otwarta wymiana nie tylko w imponujący sposób pokazała, jakie podejścia kierują się różnymi graczami, ale przede wszystkim, że w przyszłości współpraca będzie podstawowym warunkiem pomyślnej automatyzacji.