arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań maja 2021

Zmiana palca za naciśnięciem przycisku

Firma SCHUNK rozszerza swój asortyment o system szybkiej wymiany palców chwytaka. O ile do obsługi sprawdzonego systemu szybkiej wymiany szczęk SCHUNK BSWS potrzebny był klucz imbusowy, w celu obsługi nowego ręcznego rozwiązania SCHUNK BSWS-M wystarczy jedynie naciśnięcie przycisku, aby mechanicznie odblokować górną szczękę i natychmiast zdjąć ją z chwytaka. Nową szczękę mocuje się na chwytaku tak szybko i łatwo, jak jedynie naciśnięcie przycisku. Oznacza to, że beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk skraca czas konfiguracji do minimum, jednocześnie zwiększając wydajność i elastyczność całego zautomatyzowanego systemu. Opcjonalnie dostępne są także kołki ustalające i odpowiadający im otwór, służące jako dodatkowa pomoc montażowa, aby np. w przypadku asymetrycznych par palców zapewnić możliwość ich montażu tylko we właściwej pozycji.

Łatwy w użyciu: z systemem szybkiej wymiany szczęk SCHUNK BSWS M wystarczy nacisnąć przycisk odblokowujący i można wyjąć palec chwytaka. Przy częstych operacjach przezbrajania system szybkiej wymiany zwraca się w bardzo krótkim czasie. Łatwy w użyciu: z systemem szybkiej wymiany szczęk SCHUNK BSWS M wystarczy nacisnąć przycisk odblokowujący i można wyjąć palec chwytaka. Przy częstych operacjach przezbrajania system szybkiej wymiany zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Trzy warianty do wyboru

Podobnie jak BSWS, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk jest dostępny w trzech wariantach. W wariancie BSWS-BM (siedem ustandaryzowanych rozmiarów od 50 do 200) mechanizm zmiany jest zintegrowany z podstawą, która z kolei jest na stałe zamontowana na szczęce bazowej chwytaka. Wymiana dotyczy tylko palców chwytaka. W tej wersji można nadal wykorzystywać dotychczasowe palce chwytaka SCHUNK wyposażone w kołki adaptera serii BSWS-A. Drugi wariant BSWS-URM (sześć rozmiarów od 50 do 160) można łatwo i modułowo zintegrować z niestandardowymi palcami. Tutaj mechanizm blokujący jest dostarczany jako zestaw do bezpośredniego montażu w palcach chwytaka. Pozwala to na wykorzystanie całej długości palca do zaciskania, ponieważ wyeliminowana jest podstawa. Trzeci wariant BSWS-ABRM (sześć rozmiarów od 50 do 160) obejmuje kolumny palców ze zintegrowanym mechanizmem wymiany, które klient może indywidualnie dostosować do odpowiedniego konturu mocowania. Wszystkie trzy warianty mogą być stosowane uniwersalnie we wszystkich chwytakach SCHUNK premium, a także w wielu innych modułach chwytających z interfejsem palcowym SCHUNK PGN-plus.

Mogą być również używane jako stacjonarny system wymiany

System szybkiej wymiany szczęk SCHUNK BSWS-M opłaca się nie tylko, jeśli chodzi o szybką wymianę palców chwytaka- może również wykazać swoje mocne strony w innych zastosowaniach. Na przykład w zastosowaniach stacjonarnych lub w systemie transportowym detale można szybko wyjąć za dotknięciem przycisku i zastąpić innym wariantem. Intuicyjny system może być używany niezawodnie w dowolnym zastosowaniu bez szkolenia technicznego.