Możliwości automatyzacji są różnorodne, a nowe technologie stale poszerzają ich zakres. Niepewność często tworzy przeszkody, które uniemożliwiają użytkownikom wdrażanie zautomatyzowanych procesów, mimo że drzemie w tym wielki potencjał. Czy planowane zastosowanie cobota jest wykonalne? Czy mogę optymalnie obsługiwać przedmiot obrabiany za pomocą wybranego rozwiązania chwytakowego? Czy osiągnięto pożądany czas cyklu? Aby lepiej odpowiedzieć na te pytania, firma SCHUNK rozszerza zakres swoich usług o nowe centrum zastosowań. CoLab oferuje klientom niezbędną przestrzeń do współpracy z inżynierami firmy SCHUNK ds. zastosowań w celu opracowywania odpowiednich rozwiązań do ich zastosowań. Aby to zrobić, obszar jest podzielony na mniejsze komórki przeznaczone do lekkiej konstrukcji, robotów i konfiguracji testowych. Dwanaście robotów i cobotów pomaga rozwiązywać konkretne problemy. „W CoLab wspieramy naszych klientów w szybkim i wygodnym opracowywaniu odpowiedniego rozwiązania do ich zastosowań, korzystając z szerokiego portfolio SCHUNK. Nasz proces walidacji pozwala nam uwzględniać specjalne wymagania i odpowiadać na pytania w ukierunkowany sposób” – wyjaśnia dr inż. Fabian Ballier, kierownik zespołu CoLab.
Główny nacisk zostanie położony na obszary zastosowań, które obejmują nowe technologie SCHUNK. Ballier i jego współpracownicy oferują wsparcie dla zastosowań z nowym chwytakiem SCHUNK ADHESO oraz zapewniają środowisko testowe dla zastosowań z chwytakami magnetycznymi. Zastosowania obejmują głównie lekkie roboty, ale możliwe jest również bezproblemowe zintegrowanie konwencjonalnych robotów różnych producentów. „CoLab daje nam możliwość eksploracji nowych obszarów zastosowań przy współpracy z klientami i zbierania doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych technologii. Użytkownicy mogą z wyprzedzeniem być pod wrażeniem tego rozwiązania i wypróbować je” – podkreśla Ballier. Oprócz osobistych wizyt dostępne są również spotkania cyfrowe lub seminaria internetowe. Jeśli chcesz wcześniej zweryfikować swoje rozwiązanie do automatyzacji, możesz skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy SCHUNK i konsultantem ds. sprzedaży.