TENDO WZS FLANGE Ø32x111
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Identyfikator 28003758
TENDO WZS FLANGE Ø32x111, Szlifierski uchwyt narzędziowy
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO WZS
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 32 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 250 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Szczegóły techniczne
Seria | TENDO WZS |
---|---|
D2 [mm] | 54.0 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 250.0 |
D3 [mm] | 70.0 |
D6 [mm] | 40.0 |
L [mm] | 111.0 |
Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
Masa [kg] | 3.0 |
L5 [mm] | 73.0 |
L4 [mm] | 55.0 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.