arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Lider branży w zakresie każdej ze swych zalet – dowód wydajności PGN-plus-P

PGN-plus-P - liczby i dane
PGN-plus-P

Numer 1 od ponad 30 lat

Uniwersalny chwytak SCHUNK PGN-plus-P jest najbardziej niezawodnym i wszechstronnym chwytakiem na rynku.

Do sklepu

Jedyny w swoim rodzaju. Opatentowana prowadnica wielozębna firmy SCHUNK.

Prowadnica wielozębna w chwytakach SCHUNK PGN-plus-P i PGN-plus-E została udoskonalona dzięki układowi smarowania permanentnego i stanowi technologiczny punkt odniesienia dla chwytaków tej klasy. Dostępne obecnie chwytaki uniwersalne PGN-plus-P i PGN-plus-E to produkty stworzone w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie firmy SCHUNK.

Prowadnica wielozębna - logo

Chwytak PGN-plus-P z prowadnicą wielozębną i układem smarowania permanentnego.

Tworząc uniwersalny chwytak PGN-plus-P, udoskonaliliśmy sprawdzoną i wypróbowaną technologię. W przypadku prowadnicy wielozębnej zwiększono o maksymalnie 40% powierzchnię nośną między sześcioma ramionami przenoszącymi obciążenia, powiększając tym samym rozmiar powierzchni prowadzących.

Korzyści widoczne od razu.

  • Obciążenie palca większe nawet o 120%*
  • Palce chwytaka dłuższe nawet o 50%*
  • Zwiększona wydajność bez zwiększania rozmiarów chwytaka przy wyższej sprawności systemu
  • Szybkie i równomierne rozprowadzanie smaru nawet przy krótkich skokach

* w porównaniu z prowadnicą z rowkiem teowym

Prowadnica wielozębna PGN-plus-P - przekrój

Technologia robi różnicę!

PGN-plus-P - przód

Technologia nowego chwytaka SCHUNK PGN-plus-P ma więcej do zaoferowania! Dzięki swoim rozbudowanym funkcjom chwytak PGN-plus-P stanowi klasę samą dla siebie!

Skorzystaj z następujących zalet:

  • Szybkie i równomierne rozprowadzanie smaru
    nawet przy krótkich skokach
  • Redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO)
  • Zwiększona wydajność
  • Bardziej kompaktowe i skuteczne systemy
  • Niezmienna niezawodność i trwałość

Przejdź do sklepu

Technologia PGN-plus-P w szczegółowym ujęciu

Chwytak SCHUNK PGN-plus-P jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę dla uniwersalnych chwytaków uruchamianych pneumatycznie. Zoptymalizowana prowadnica wielozębna z układem smarowania permanentnego stanowi punkt odniesienia w branży. Jednocześnie PGN-plus-P korzysta z wyjątkowej oferty akcesoriów SCHUNK do praktycznie całego zakresu możliwych zastosowań automatyki.

  • Palce chwytaka dłuższe nawet o 50%

Ulepszona prowadnica wielozębna umożliwia użycie jeszcze dłuższych palców na chwytaku o tym samym rozmiarze ze względu na większe momenty maksymalne bez przeciążania prowadnicy. W ten sposób jeszcze prostsze staje się chwytanie przy zoptymalizowanych konturach kolizyjnych podczas wykonywania czynności obsługowych na ograniczonej przestrzeni.

PGN-plus-P

  • Najdłuższa żywotność dzięki gniazdom smarowania w prowadnicy wielozębnej

Gniazda smarowania w prowadnicy wielozębnej zapewniają ciągłe zaopatrzenie w środek smarny. Ich zaletą jest szybkie tworzenie równomiernej warstwy smaru, nawet przy krótkich skokach.

  • Do 50% większa siła chwytania

Powiększona powierzchnia tłoka napędowego w kompaktowej przestrzeni montażowej PGN-plus-P umożliwia zwiększenie siły chwytania. Chwytaki o takim samym rozmiarze mogą obsługiwać detale o większej masie.

Rysunek przekrojowy PGN-plus-P

  • Obciążenie palca większe nawet o 120%

W przypadku prowadnicy wielozębnej z układem smarowania permanentnego zwiększono powierzchnię nośną między sześcioma ramionami przenoszącymi obciążenia, powiększając tym samym rozmiar powierzchni prowadzących.

Rysunek przekrojowy PGN-plus-P

Nieograniczona elastyczność

PGN-plus-P

Chwytak SCHUNK PGN-plus-P oznacza różnorodność. Korzyści wynikające z nieograniczonej elastyczności. Możliwość wyboru spośród szerokiej gamy wysokiej jakości akcesoriów do chwytaka PGN-plus-P pozwala na dostosowanie do wymagań indywidualnych zamówień użytkownika. Łącz różne warianty bez ograniczeń lub zdecyduj się na niezawodne wersje specjalne, jeżeli konieczne jest uwzględnienie specjalnych uwarunkowań środowiskowych.

Zawory

Mikrozawory firmy SCHUNK o konstrukcji cylindrycznej można zamontować bezpośrednio na chwytaku. Skraca to czas trwania cyklu oraz koszty okablowania i doprowadzania sprężonego powietrza.

Osprzęt do PGN-plus-P

System czujników PGN-plus-P

System czujników

Wyjątkowa różnorodność układów czujników: przełącznik magnetyczny MMS, indukcyjny przełącznik zbliżeniowy IN i wiele innych

MMS 22-PI 2

Chwytak PGN-plus-P odpowiedni do każdego zastosowania!

Wersje

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/IS działa jako siła zamykająca, a w wersji IS – jako siła otwierająca.
  • Wersja K z zabezpieczeniem antykorozyjnym
    do stosowania w atmosferach korozyjnych
  • Wersja wysokotemperaturowa V/HT
    do stosowania w wysokich temperaturach
  • Wersja precyzyjna P
    w celu zapewnienia najwyższej dokładności
  • Wersja ATEX EX
    do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem
  • Wersja pyłoszczelna SD
    całkowita pyłoszczelność, zwiększony poziom ochrony przed przedostawaniem się materiałów.
  • Dobrane do danego zastosowania pokrywy ochronne,
    maks. stopień ochrony IP67, do stosowania w wysokich temperaturach
  • Dodatkowe wersje
    Możliwość łączenia poszczególnych wariantów

Szczegółowe informacje o produkcie

PGN-plus-P

JGP-P

Wysokowydajny chwytak z różnymi opcjami monitorowania, także z monitorowaniem indukcyjnym

Dla wszystkich użytkowników, którzy mają na swojej liście życzeń elastyczny, mocny i ekonomiczny, nowy dwupalcowy chwytak równoległy JGP-P jest spełnieniem marzeń. Nie mniej niż dziesięć dopasowanych systemów czujników umożliwia szeroki zakres opcji monitorowania, takich jak monitorowanie pozycji skoku lub rozróżnianie przedmiotów obrabianych. Dobre lub złe części można szybko i niezawodnie sortować na podstawie odchyleń wymiarowych.

JGP-P

Skorzystaj z następujących zalet:

  • Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, aby uzyskać maksymalną wydajność
  • Odporne prowadzenie rowków teowych dla precyzyjnego operowania różnymi przedmiotami
  • Kompleksowe akcesoria do czujników do różnych możliwości monitorowania, w tym pozycji skoku
  • Mocowany z dwóch stron chwytaka w trzech kierunkach wkręcania dla uniwersalnego i elastycznego montażu chwytaka
  • Zasilanie energią przez bezprzewodowe bezpośrednie połączenia lub złączki do uniwersalnego i elastycznego montażu chwytaków

Do sklepu

Różnice na pierwszy rzut oka

PGN-plus-P

  • Uniwersalność zastosowania
  • O 10% dłuższe palce chwytaka przy tym samym rozmiarze
  • Ponad 2 000 możliwych kombinacji wariantów i opcji

JGP-P

  • Do zastosowań wrażliwych kosztowo
  • Dziesięć systemów czujników do różnych opcji monitorowania