Ta kompaktowa, niezależna maszyna z technologią speedLAS® umożliwia precyzyjną, szybką obróbkę laserową dzięki innowacyjnej interakcji pomiędzy technologią osi liniowych SCHUNK i sterowaniem skanerem laserowym. Laser skraca czas obróbki i jednocześnie zapewnia optymalną jakość cięcia. Laserowanie przy wykorzystaniu odpowiedniego źródła oraz możliwość łączenia obróbki laserowej z technologią frezowania na jednej maszynie zapewniają wysoki stopień elastyczności.
W technologii speedLAS® laser jest sterowany za pomocą specjalnego skanera w taki sposób, że jego ruchy nakładają się na ruchy osi. Ta innowacyjna metoda zawsze zapewnia ustawienie lasera pod optymalnym kątem do detalu, co pozwala na wykonywanie precyzyjnych i prostych cięć. Jej wykorzystanie zapewnia nie tylko estetyczną jakość cięcia, lecz także szybkość obróbki nawet o 80% wyższą w porównaniu z poprzednimi zastosowaniami lasera. Zoptymalizowano także doprowadzenie energii do obszarów krawędziowych, co dodatkowo zwiększyło wydajność i jakość procesu cięcia.