arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GAP 20-030 Ilustracja analogiczna

GAP 20-030

Kątowy chwytak równoległy

Identyfikator 314600

Kątowy chwytak równoległy GAP, Rozmiar: 20, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 1 mm
  • Siła zamykająca: 92 N
  • Kąt otwarcia: 30 °
  • Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
Skok na szczękę [mm] 1
Siła zamykająca [N] 92
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 105
Kąt otwarcia na szczękę [°] 30
Ciężar [kg] 0.3
Zalecana masa detalu [kg] 0.46
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 3
min. ciśnienie robocze [bar] 3
maks. ciśnienie robocze [bar] 7
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6
Czas zamykania [s] 0.09
Czas otwierania [s] 0.09
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 40
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.1
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 3.12
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60
Powtarzalność [mm] 0.05
Moment Mx maks. [Nm] 4.9
Moment My maks. [Nm] 4.7
Moment Mz maks. [Nm] 1.2
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 240

Ogólne informacje dotyczące serii

Moment zamykający
to arytmetyczna suma poszczególnych momentów przyłożonych do każdej ze szczęk.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Napędzany układ kinematyczny z połączeniem przegubowym

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P