MPC 040
Identyfikator 1343463
- Skok na szczękę: 4 mm
- Siła zamykająca: 50 N
- Siła otwierająca: 50 N
- Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 4 |
---|---|
Siła zamykająca [N] | 50 |
Siła otwierająca [N] | 50 |
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 54 |
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] | 54 |
Ciężar [kg] | 0.14 |
Zalecana masa detalu [kg] | 0.25 |
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 1.3 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Czas zamykania [s] | 0.05 |
Czas otwierania [s] | 0.05 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 35 |
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 0.055 |
Stopień ochrony IP | 30 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Długość X [mm] | 55.5 |
Szerokość Y [mm] | 40 |
Wysokość Z [mm] | 25 |
Moment Mx maks. [Nm] | 2 |
Moment My maks. [Nm] | 2 |
Moment Mz maks. [Nm] | 2 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 100 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Zasada działania
synchroniczny tłok podwójny
Gwarancja
12 miesięcy
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Konserwacja i naprawa
nie został przewidziany. Chwytak jest bezobsługowy. W przypadku wystąpienia defektu, wymieniany jest cały chwytak.
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z trzpieniami centrującymi, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).
Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P