arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Chwytak długoskokowy

PFH-mini

Opis

Dwupalcowy chwytak równoległy o dużym skoku szczęki do dużych elementów i/lub szerokiej gamy elementów

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Wytrzymała prowadnica ślizgowa
zapewnia precyzyjne przenoszenie zróżnicowanych detali
Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
do zaciskania centralnego
Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych

Opcje i informacje specjalne

Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.

Chwytak z pokrywą prowadnicy
przeciwko dużym zanieczyszczeniom

Czytaj więcej Czytaj mniej

doPFH-mini

Odpowiednio do produktu PFH-mini oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

11 Produktami znaleziono

Pozostałe cechyMniej funkcji
  • Skok na szczękę  30 mm
  • Siła zamykająca  630 N
  • Siła otwierająca  570 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  745 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  675 N
  • Ciężar  2.65 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  60 mm
  • Siła zamykająca  630 N
  • Siła otwierająca  570 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  745 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  675 N
  • Ciężar  3.5 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  30 mm
  • Siła zamykająca  720 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  993 N
  • Min. siła sprężyny  90 N
  • Ciężar  2.7 kg
  • Zalecana masa detalu  3.15 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  40 mm
  • Siła zamykająca  1260 N
  • Siła otwierająca  1100 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  1335 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  1165 N
  • Ciężar  4.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  80 mm
  • Siła zamykająca  1260 N
  • Siła otwierająca  1100 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  1335 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  1165 N
  • Ciężar  6.2 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  40 mm
  • Siła zamykająca  1540 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  1632 N
  • Min. siła sprężyny  280 N
  • Ciężar  4.7 kg
  • Zalecana masa detalu  6.3 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  40 mm
  • Siła otwierająca  1380 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  1465 N
  • Min. siła sprężyny  280 N
  • Ciężar  4.7 kg
  • Zalecana masa detalu  5.5 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  50 mm
  • Siła zamykająca  2600 N
  • Siła otwierająca  2330 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2766 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2486 N
  • Ciężar  9.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  100 mm
  • Siła zamykająca  2600 N
  • Siła otwierająca  2330 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2766 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2486 N
  • Ciężar  12.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  50 mm
  • Siła zamykająca  2950 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  3138 N
  • Min. siła sprężyny  350 N
  • Ciężar  9.7 kg
  • Zalecana masa detalu  13 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  50 mm
  • Siła otwierająca  2680 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2859 N
  • Min. siła sprężyny  350 N
  • Ciężar  9.7 kg
  • Zalecana masa detalu  11.65 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie