arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PFH 30-AS Ilustracja analogiczna

PFH 30-AS

Chwytak długoskokowy

Identyfikator 302031

Chwytak długoskokowy PFH-mini, Rozmiar: 30, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS

  • Skok na szczękę: 30 mm
  • Siła zamykająca: 720 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 30
Siła zamykająca [N] 720
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 993
Min. siła sprężyny [N] 90
Ciężar [kg] 2.7
Zalecana masa detalu [kg] 3.15
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 95
min. ciśnienie robocze [bar] 5
maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1
Czas zamykania [s] 0.35
Czas otwierania [s] 0.35
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny [s] 0.4
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 100
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 2
Stopień ochrony IP 41
Min. temperatura otoczenia [°C] 5
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90
Powtarzalność [mm] 0.05
Długość X [mm] 124
Szerokość Y [mm] 94
Wysokość Z [mm] 67.8
Moment Mx maks. [Nm] 30
Moment My maks. [Nm] 95
Moment Mz maks. [Nm] 45
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 1000
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Wsporniki do czujników zbliżeniowych, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P