arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Chwytak długoskokowy

PFH

Opis

Dwupalcowy chwytak równoległy o dużym skoku szczęki do dużych elementów i/lub szerokiej gamy elementów

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Wytrzymała prowadnica ślizgowa
zapewnia precyzyjne przenoszenie zróżnicowanych detali
Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
do zaciskania centralnego
Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych

Opcje i informacje specjalne

Chwytak został opracowany specjalnie z myślą o przenoszeniu felg samochodowych. Jest przystosowany chwytania felg w rozmiarach od 13 do 21 cali. Można go także stosować do przenoszenia innych dużych elementów. Na żądanie dostępne są modułu z ręczną regulacją skoku oraz wersje z dłuższym i krótszym skokiem.

Czytaj więcej Czytaj mniej

doPFH

Odpowiednio do produktu PFH oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

4 Produktami znaleziono

Pozostałe cechyMniej funkcji
  • Skok na szczękę  150 mm
  • Siła zamykająca  2120 N
  • Siła otwierająca  2120 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Ciężar  18.9 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  200 mm
  • Siła zamykająca  2120 N
  • Siła otwierająca  2120 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Ciężar  23.5 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  250 mm
  • Siła zamykająca  2120 N
  • Siła otwierająca  2120 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Ciężar  28.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  300 mm
  • Siła zamykająca  2120 N
  • Siła otwierająca  2120 N
  • Siła zamykania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Siła otwierania (długość palca 0 mm)  2292 N
  • Ciężar  33.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doPFH

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i trwałości firma SCHUNK oferuje odpowiednie usługi do produktuPFH.