arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus 40 Ilustracja analogiczna

PGN-plus 40

Chwytak uniwersalny

Identyfikator 371080

Chwytak uniwersalny PGN-plus, Rozmiar: 40, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 2.5 mm
  • Siła zamykająca: 123 N
  • Siła otwierająca: 132 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 2.5
Siła zamykająca [N] 123
Siła otwierająca [N] 132
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 146
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 157
Ciężar [kg] 0.08
Zalecana masa detalu [kg] 0.62
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku [cm³] 2.5
min. ciśnienie robocze [bar] 2.5
maks. ciśnienie robocze [bar] 8
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1
Czas zamykania [s] 0.02
Czas otwierania [s] 0.02
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 58
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.1
Stopień ochrony IP 40
Min. temperatura otoczenia [°C] 5
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90
Powtarzalność [mm] 0.01
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Długość X [mm] 50
Szerokość Y [mm] 25
Wysokość Z [mm] 24.6
Moment Mx maks. [Nm] 10
Moment My maks. [Nm] 12
Moment Mz maks. [Nm] 5
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 250
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to jedynie czasy trwania ruchu szczęk podstawowych lub palców. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:1999
5

Zasada działania
Tryb klinowy z powierzchniowym przeniesieniem mocy

Materiał obudowy
Aluminium

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
36 miesięcy

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Wsporniki do czujników zbliżeniowych, tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączenia, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online).

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P