arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PLG 50-XXX-2-OSY Ilustracja analogiczna

PLG 50-XXX-2-OSY

Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji
Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji PLG, Rozmiar: 50, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 400 mm
  • Siła zamykająca: 4750 N
  • Siła otwierająca: 5100 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Wersja palcowa długie
Synchronizacja bez synchronizacji
Min. skok na szczękę [mm] 100
Maks. skok na szczękę [mm] 400
Siła zamykająca [N] 4750
Siła otwierająca [N] 5100
Masa* [kg] 58.04
Dodatkowa masa na skok 1 mm** [kg] 0.079
Zalecana masa detalu [kg] 23.75
min. ciśnienie robocze [bar] 2
maks. ciśnienie robocze [bar] 6
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6
Czas zamykania [s] 1
Czas otwierania [s] 1.3
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 800
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 25
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90
Powtarzalność [mm] 0.03
Moment Mx maks. [Nm] 357
Moment My maks. [Nm] 1300
Moment Mz maks. [Nm] 500
Mocowanie pozycyjne siły trzymającej *** [N] 4200
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 5000
Pełne lub uzupełniające dane techniczne dotyczące wszystkich możliwości kombinacji podano na arkuszu danych w formacie PDF zgodnie z indywidualną konfiguracją.
*dotyczy ukazanego wariantu podstawowego ze skokiem 100 mm na szczękę, bez dodatkowych opcji
**dotyczy wariantu podstawowego bez opcji dodatkowych
***dotyczy wariantu z mocowaniem pozycyjnym

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie dotyczy czasu przełączania zaworu, czasu napełniania ani czasu reakcji sterownika PLC, które należy uwzględnić przy obliczaniu czasów cyklu.

Jak dostać się do konfiguratora online
Dostęp do konfiguratora można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej SCHUNK lub https://schunk.com/pl/pl/konfigurator-plg bezpośrednio.

Mocowanie pozycyjne siły trzymającej
opisuje sumę siły mocującej na tłoczyskach dwóch zamontowanych elementów dociskowych.

Materiał obudowy
Stop aluminium

Materiał szczęki bazowej
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości

Gwarancja
12 miesięcy

Zakres dostawy
Tuleje centrujące do mocowania palców, materiał montażowy do mocowania chwytaka dla wariantów z AKO EN ISO..., instrukcja montażu (instrukcja obsługi z deklaracją włączenia dostępna online).