PLG 50-XXX-2-SYN
- Skok na szczękę: 400 mm
- Siła zamykająca: 4750 N
- Siła otwierająca: 5100 N
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Wersja palcowa | długie |
---|---|
Synchronizacja | Synchron |
Min. skok na szczękę [mm] | 100 |
Maks. skok na szczękę [mm] | 400 |
Siła zamykająca [N] | 4750 |
Siła otwierająca [N] | 5100 |
Masa* [kg] | 61.1 |
Dodatkowa masa na skok 1 mm** [kg] | 0.079 |
Zalecana masa detalu [kg] | 23.75 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Czas zamykania [s] | 1 |
Czas otwierania [s] | 1.3 |
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 800 |
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] | 25 |
Stopień ochrony IP | 30 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Powtarzalność [mm] | 0.03 |
Moment Mx maks. [Nm] | 357 |
Moment My maks. [Nm] | 1300 |
Moment Mz maks. [Nm] | 500 |
Mocowanie pozycyjne siły trzymającej *** [N] | 4200 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 5000 |
*dotyczy ukazanego wariantu podstawowego ze skokiem 100 mm na szczękę, bez dodatkowych opcji
**dotyczy wariantu podstawowego bez opcji dodatkowych
***dotyczy wariantu z mocowaniem pozycyjnym
Maks. obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Obciążanie chwilowe
Wersja palca: mała długość palca
Wersja palca: duża długość palca
Maks. obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Obciążenia mogą powstać dodatkowo, oprócz momentu generowanego przez samą siłę uchwytu. Proszę również zapoznać się z wykresem momentów obciążenia.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Obciążanie chwilowe
Wersja palca: mała długość palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Wersja palca: duża długość palca
Lmax odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości palca, patrz tabela danych technicznych
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie dotyczy czasu przełączania zaworu, czasu napełniania ani czasu reakcji sterownika PLC, które należy uwzględnić przy obliczaniu czasów cyklu.
Jak dostać się do konfiguratora online
Dostęp do konfiguratora można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej SCHUNK lub https://schunk.com/pl/pl/konfigurator-plg bezpośrednio.
Mocowanie pozycyjne siły trzymającej
opisuje sumę siły mocującej na tłoczyskach dwóch zamontowanych elementów dociskowych.
Materiał obudowy
Stop aluminium
Materiał szczęki bazowej
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości
Gwarancja
12 miesięcy
Zakres dostawy
Tuleje centrujące do mocowania palców, materiał montażowy do mocowania chwytaka dla wariantów z AKO EN ISO..., instrukcja montażu (instrukcja obsługi z deklaracją włączenia dostępna online).