PSH
Chwytak długoskokowy
Dwupalcowy chwytak równoległy o długim skoku szczęki i okrągłej prowadnicy odpornej na zanieczyszczenia
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka - Okrągłe prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
uszczelnione, do długich skoków - Mocowanie po dwóch stronach chwytaka z otworem centrującym
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Rozbudowany program akcesoriów czujników
zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku
Opcje i informacje specjalne
- Pozycja palca
można monitorować za pomocą magnetycznych i/lub indukcyjnych czujników zbliżeniowych. Wersja niezsynchronizowana dostępna na zamówienie jako konstrukcja dobrana do danego zastosowania. - Wersja wysokotemperaturowa V/HT
do stosowania w wysokich temperaturach - Wersja ATEX EX
do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem - Dodatkowe wersje
Istnieje możliwość łączenia ze sobą poszczególnych opcji. Dostępnych jest także wiele dodatkowych opcji – wystarczy, że powiesz nam, czego potrzebujesz! - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.