arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WSG

WSG

Chwytak uniwersalny
Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Kontrola siły chwytania
    zapewnia możliwość delikatnego chwytania wrażliwych elementów
  • Długi skok
    zapewnia elastyczność przy przenoszeniu detali
  • W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
    pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania
  • Uniwersalne opcje aktywacji
    do łatwej integracji z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem Ethernet TCP/IP, magistrali PROFIBUS-DP lub PROFINET
  • Zintegrowane złącze wtykowe w szczękach bazowych
    do podłączania dostępnych opcjonalnie palców górnych ze zintegrowanymi miernikami naprężeń do bezpośredniej wewnętrznej regulacji siły
  • Zintegrowany serwer WWW dla wariantów z PROFINET i EtherNet/IP
    służy do parametryzacji i diagnostyki za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej
  • Zintegrowana karta pamięci
    do przechowywania parametrów, dokumentacji i dostosowywania wartości dla wymiany chwytaków; dostępna dla rozmiarów 32 i 50

Opcje i informacje specjalne

  • Zintegrowany układ elektroniczny
    Elektryczne uruchamianie chwytaka WSG jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących.
  • Uniwersalne opcje aktywacji
    Zapewniono szeroki zakres złączy komunikacyjnych, takich jak Ethernet TCP/IP, PROFIBUS-DP lub PROFINET. Dzięki temu można projektować przemysłowe sieci magistralowe i w prosty sposób wykonywać integrację z istniejącymi schematami sterowania. Do przesyłania zasilania i wymiany danych oferowanych jest szereg różnych przewodów.