GSW-B 80-PZ
Identyfikator 308423
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
- Średnica trzonka: 20 mm
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.31 |
---|---|
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa [1/min] | 20 |
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 6 |
Minimalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 4 |
Maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza [bar] | 8 |
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 40 |
Min. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 20 |
Maks. ciśnienie robocze chłodziwa [bar] | 50 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Średnica D [mm] | 80 |
Wysokość Z [mm] | 63 |
Opracowane do chwytaków równoległych | tak |
opracowane do chwytaków centrycznych | tak |
Odpowiedni chwytak należy zamówić oddzielnie.
Wartości odnoszące się do poszczególnych chwytaków znajdują się na kolejnych stronach.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wartości sił i momentów należy sprawdzać dla odpowiednich rozmiarów chwytaków.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Siła chwytania, chwyt śr. wewn.
- Oś X:
- Długość palca
- Oś Y:
- Siła chwytania
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
odnosi się do zestawu GSW-B z danym chwytakiem i przedstawia minimalną dostateczną siłę chwytu.
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Czasy zamykania i otwierania
wskazane czasy zależą od prędkości przepływu i ciśnienia medium napędowego oraz powstających oporów elektrycznych.
Zasada działania
Rozdzielacz ciśnienia i układ kinematyczny klinowo hakowy
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Materiał szczęki bazowej
Stal oksydowana
Materiał złącza wrzeciona
Stop aluminium
Uruchamianie
hydraulicznie chłodziwem z obrabiarki (filtrowanym, maks. wielkość cząstek 30 µm) lub pneumatycznie filtrowanym spreżonym powietrzem zgodnym z normą ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Śruby mocujące, elementy centrujące, instrukcja montażu (instrukcja obsługi wraz z deklaracją producenta jest dostępna online). Chwytak nie jest dołączony i należy go zamówić oddzielnie w wybranej wersji.