GSW-M
Chwytak magnetyczny ze złączem trzonkowym
Chwytak magnetyczny do interfejsów wrzecionowych; nadaje się do przenoszenia płaskich komponentów
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Ekonomiczny moduł
do elastycznej automatyzacji twojej maszyny - Szybka, zautomatyzowana zmiana chwytaka
z chwytaka na regał magazynowy - W pełni zautomatyzowana zmiana detalu
bez robota ani systemu suwnicowego - Uniwersalność
nadaje się do wielu różnych detali
Opcje i informacje specjalne
- Należy pamiętać, że w skrajnych warunkach (np. działania chłodziwa, podczas odlewania lub w obecności ściernego pyłu) okres trwałości użytkowej produktu ulegnie znacznemu skróceniu.
- Inne średnice wałka na życzenie.
- Należy pamiętać, że produkt nie nadaje się do termokurczliwych uchwytów narzędziowych.
- Warunek konieczny
Jeśli wrzeciono się nie obraca, obrabiarka musi podawać sprzężone powietrze lub chłodziwo. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.