arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Chwytak uniwersalny

EZN

Jedyny elektryczny trójpalcowy chwytak centryczny z prowadnicą wielozębową.

Opis

Trójpalcowy chwytak centryczny z elektrycznym serwonapędem o wysokiej sile chwytu i dużym obciążeniom momentowym dzięki prowadnicy wielozębnej

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Konstrukcja napędu z serwomotorem
zapewnia elastyczność stosowania
Z zewnętrznym układem elektronicznym
umożliwia łatwą integrację z obecnymi schematami sterowania serwonapędem za pośrednictwem PROFINET
Możliwość wstępnego pozycjonowania
w celu redukcji czasu cyklu dzięki krótszemu skokowi roboczemu
Wytrzymała prowadnica wielozębowa
zapewniające precyzyjne chwytanie
Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
Mocowanie po jednej stronie chwytaka w dwóch kierunkach śrubowych
umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka

Opcje i informacje specjalne

Sterowanie za pomocą zewnętrznego sterownika ECM
Elektryczne sterowanie chwytakiem odbywa się za pomocą dostępnego odrębnie sterownika ECM. Sterownik można włączyć do koncepcji sterowania wyższego poziomu poprzez PROFINET. Interfejsy komunikacyjne zapewniają prostą integrację z systemem sterowania wyższego poziomu i pozwalają projektować przemysłowe topologie magistralowe.

Wersja wtykowa EZN-S
Oprócz wariantu standardowego 1)z wbudowanym kablem przyłączeniowym o długości 5 m dla sterownika ECM, dostępna jest wersja wtykowa EGN-S. W tej wersji chwytak ma kabel o długości 30 cm i stopniowe gniazdo typu Y. Kable zasilania lub kable czujników kompatybilne z prowadnicami kabli lub robotami należy zamawiać oddzielnie.

Wersja pyłoszczelna SD
całkowita pyłoszczelność, zwiększony poziom ochrony przed przedostawaniem się materiałów.

Czytaj więcej Czytaj mniej

doEZN

Odpowiednio do produktu EZN oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

8 Produktami znaleziono

Pozostałe cechyMniej funkcji
  • Skok na szczękę  6 mm
  • Min. siła chwytania  140 N
  • Maks. siła chwytania  500 N
  • Zalecana masa detalu  2.5 kg
  • Maks. dopuszczalna długość palca  80 mm
  • Maks. dopuszczalna masa na palec  0.35 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  6 mm
  • Min. siła chwytania  140 N
  • Maks. siła chwytania  500 N
  • Zalecana masa detalu  2.5 kg
  • Maks. dopuszczalna długość palca  80 mm
  • Maks. dopuszczalna masa na palec  0.35 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  6 mm
  • Min. siła chwytania  140 N
  • Maks. siła chwytania  500 N
  • Maks. dopuszczalna długość palca  80 mm
  • Powtarzalność  ± 0.01 mm
  • Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego  0.5 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  6 mm
  • Min. siła chwytania  140 N
  • Maks. siła chwytania  500 N
  • Maks. dopuszczalna długość palca  80 mm
  • Powtarzalność  ± 0.01 mm
  • Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego  0.5 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  10 mm
  • Min. siła chwytania  300 N
  • Maks. siła chwytania  800 N
  • Zalecana masa detalu  4 kg
  • Maks. dopuszczalna długość palca  125 mm
  • Maks. dopuszczalna masa na palec  1.1 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  10 mm
  • Min. siła chwytania  300 N
  • Maks. siła chwytania  800 N
  • Zalecana masa detalu  4 kg
  • Maks. dopuszczalna długość palca  125 mm
  • Maks. dopuszczalna masa na palec  1.1 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  10 mm
  • Min. siła chwytania  300 N
  • Maks. siła chwytania  800 N
  • Maks. dopuszczalna długość palca  125 mm
  • Powtarzalność  ± 0.01 mm
  • Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego  0.5 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Skok na szczękę  10 mm
  • Min. siła chwytania  300 N
  • Maks. siła chwytania  800 N
  • Maks. dopuszczalna długość palca  125 mm
  • Powtarzalność  ± 0.01 mm
  • Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego  0.5 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie