PZB-plus
Chwytak uniwersalny
Uniwersalny trójpalcowy chwytak centryczny o dużej sile chwytania i wysokich momentach maksymalnych, z otworem centralnym
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wytrzymała prowadnica wielozębowa
zapewniające precyzyjne chwytanie - Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka - Pozwala uzyskać dużą siłę chwytania
do szerokiego zakresu zastosowań - Centralny otwór przelotowy
dostępny z mocowaniem i gwintem wewnętrznym, który ułatwia montaż przyrządów klienta Ponadto posiada otwór centralny umożliwiający podawanie przewodów rurowych i innych elementów. - Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych - Opcje przewodów rozgałęźnych
opcjonalnie z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytu
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca. - Dzięki otworowi centralnemu seria PZB-plus stanowi optymalne rozwiązanie standardowe do wielu zastosowań.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.