APS-M1E
Analogowy czujnik pozycji
Identyfikator 302064
Analizatory elektroniczne APS-M1, Rozmiar: M1E
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | mechaniczny |
---|---|
Liczba punktów przełączania | Analogowe |
Napięcie zasilania | prąd stały |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Min. napięcie [V] | 22 |
Maks. napięcie [V] | 26 |
Prąd znamionowy [A] | 0.1 |
Stopień ochrony IP | 20 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Powtarzalność (czujnik i procesor) [%] | 0.3 |
Materiał obudowy | PA |
Sygnał wyjściowy | 0..10 V DC | 4..20 mA |
Mocowanie | Szyna montażowa |