FPS-S 13
Elastyczność montażu czujnika położenia
Identyfikator 301705
Elastyczność montażu czujnika położenia FPS
- Liczba punktów przełączania: 5
- Czujnik prostokątny
- Szerokość: 13 mm
- Wysokość: 5 mm
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: M8
Szczegóły techniczne
Średnica przewodu [mm] | 3.5 |
---|---|
Długość przewodu [cm] | 30 |
Podłączenie FPS po stronie procesora | M8 |
Liczba punktów przełączania | 5 |
Ciężar [kg] | 0.01 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Szczelność IP (czujnik) | 65 |
Szczelność IP (czujnik, podłączony) | 65 |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 35 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 17.5 |