arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS 22-A

MMS 22-A

Analogowy czujnik pozycji
Analogowe czujniki magnetyczne MMS 22-A używane są do monitorowania stanu chwytaków SCHUNK. Bezstykowo wykrywają one zbliżenie magnesu, a następnie przesyłają stały sygnał wyjściowy.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Czujnik w szczelinie C
    do umieszczania w chwytaku w sposób eliminujący kontur kolizyjny
  • Błyskawiczne programowanie
    dzięki bezstykowemu, magnetycznemu narzędziu programującemu
  • Regulowane zakresy pomiaru skoku
    do analogowego monitorowania pozycji, nawet przy długich skokach
  • Zintegrowany układ elektroniczny
    umożliwia elastyczny montaż okablowania, pomimo zewnętrznego konturu zapewniającego oszczędność miejsca
  • Wersja z wyświetlaczem LED
    sprawdzanie stanu przełączania bezpośrednio na czujniku
  • Wersja ze standardowym złączem wtykowym
    w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
  • Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
    Długi okres trwałości użytkowej

Opcje i informacje specjalne

  • Napięcie wyjściowe 5 lub 10 V
    Urządzenie MMS 22-A dostępne jest w wersjach obsługujących napięcie wyjściowe 5 lub 10 V. Czujnik 5 V jest zoptymalizowany do pracy z systemem SCHUNK FPS. Z drugiej strony, czujnik 10 V może zostać bezpośrednio podłączony do wejścia analogowego, np. PLC lub oddzielnej karty wejściowej.
  • Źródła zakłóceń
    Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.
  • Wysokie stopień ochrony
    IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.
  • Okablowanie przedłużacza kabla
    Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych, gdy sygnał analogowy jest kierowany poprzez przedłużacze. Kabel musi być ekranowany na jednym końcu.