arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Programowane przełączniki magnetyczne

MMS 22-PI1-EX

Opis

Przełączniki magnetyczne ATEX służą do monitorowania stanu elementów automatyki w atmosferze zagrożonej wybuchem. Wykrywają zbliżanie się magnesu bez kontaktu i po przekroczeniu określonej wartości przełączania wysyłają sygnał cyfrowy. Wartość przełączania można zaprogramować.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Błyskawiczne programowanie
dzięki bezdotykowej regulacji punktów przełączania i histerezy
Regulowana histereza
zapewnia precyzyjne monitorowanie położenia - nawet przy bardzo niskim skoku
Możliwość montażu w wąskich przestrzeniach montażowych
dzięki przewodowemu programowaniu za pomocą wtyczki TeachTool
Wersja z wyświetlaczem LED
do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku
Wersja ze standardowym złączem wtykowym
w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
Długi okres trwałości użytkowej
Czujnik w szczelinie C
dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.
Certyfikacja
można stosować na obszarach zagrożonych wybuchem

Opcje i informacje specjalne

Źródła zakłóceń
Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.

Bezpieczeństwo w zastosowaniach ATEX
Czujnik należy wyposażyć w bezpiecznik dostosowany do prądu znamionowego. Wyłączalność bezpiecznika musi odpowiadać możliwemu prądowi zwarciowemu źródła zasilania.

Kabel połączeniowy do zastosowań ATEX
W przypadku MMS(K) 22-PI1...EX stały kabel połączeniowy musi być podłączany na obszarach nie zagrożonych wybuchem lub należy wyposażyć go w certyfikowaną obudowę odpowiadającą typowi ochrony przed zapłonem zgodnie z normą EN 60079-0 lub certyfikowaną obudowę zgodnie z EN 60079-31.

Czytaj więcej Czytaj mniej

2 Produktami znaleziono

  • Zasada pomiaru  magnetyczny
  • Funkcja przełączania  Czujnik zwarty
  • Typ przełączania  PNP
  • Liczba punktów przełączania  1
  • Funkcja programowania  tak
  • typowy czas przełączania  0.001 s
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Zasada pomiaru  magnetyczny
  • Funkcja przełączania  Czujnik zwarty
  • Typ przełączania  PNP
  • Liczba punktów przełączania  1
  • Funkcja programowania  tak
  • typowy czas przełączania  0.001 s
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie